Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

APC Smart-UPS 1000 VA, USB & seriell, RM 1 U, 230 V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Model Name
    APC Smart-UPS 1000 VA, USB & seriell, RM 1 U, 230 V
    Inklusive
    CD mit Software , Rack-Montage-Halterung , Rackmontierte Trageschienen , Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 , USB-Kabel , Benutzerhandbuch
    Standardlieferzeit
    Normalerweise auf Lager
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Andorra , Angola , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahrain , Bangladesch , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Benin , Bhutan , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brunei Darussalam , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Cook-Inseln , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Osttimor , Ägypten , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guinea-Bissau , Hongkong , Ungarn , Island , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Namibia , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Paraguay , Peru , Polen , Portugal , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Togo , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Usbekistan , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    640 Watt / 1000 VA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    640 Watt / 1000 VA
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V
    Output Voltage Note
    Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
    Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 5 % bei Volllast
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    47–53 Hz, 50 Hz nominal , 57–63 Hz, 60 Hz nominal
    Line-Interactive
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    230V
    Eingangsfrequenz
    50/60 Hz +/-3 Hz (automatische Abtastung)
    Eingangsanschlußart
    IEC -320 C14
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    160 - 286 V
    Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    151 - 302V
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
    typische Ladedauer
    2 Stunde(n)
    Austauschbatterie
    RBC34
    Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    1
    Kommunikation & Management
    Schnittstelle
    DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1
    Control panel
    LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an, bestimmter Alarm für niedrige Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    Überspannungsschutz und Filterung
    Überspannung Einschätzung
    480 Joules
    Filterung
    Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0,3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    44.0 mm
    Maximale Breite
    432.0 mm
    Maximale Tiefe
    660.0 mm
    Rackhöhe
    1 U
    Nettogewicht
    21.82 kg
    Versandgewicht
    25.45 kg
    Versandhöhe
    191.0 mm
    Versandbreite
    559.0 mm
    Versandtiefe
    775.0 mm
    Farbe
    Schwarz
    Anzahl Palletten
    8.0
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-3000 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 45 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    55.000 dB
    Online thermische Auflösung
    130.000 BTU/h
    Conformance
    Begutachtung
    C-Tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
    Standardgarantie
    2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
    Nachhaltige Offer Status
    RoHS
    Konform
    Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
    China RoHS
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Addendum à l'installation du RM 750/1000 VA en rack 1U 120/230 VCA (Version 1)
    Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U (Version 3)
    Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U (Version 3)
    Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U (Version 3)
    Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U (Version 3)
    Smart-UPS SUA 750/1000 VA 100/120/230 Vac Rack-Mount1U (Version 3)
    Addendum Install 750/1000 VA RM 1U 120/230 Vac (Version 1)
    Ergänzung zur Installationsanleitung für 750/1000 VA, RM 1HE, 120/230 VAC (Version 1)
    Instalación adicional 750/1000 VA RM 1U 120/230 VCA (Version 1)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    WEEE Disassembly & Recycling Guidance (Version 0)
    Datum 03.07.18
    Größe 143.4 KB
    CB Report,VDE GS Mark (Version 0)
    Datum 14.06.18
    Größe 419.5 KB
    IRAM for Smart-UPS (Version 1)
    Datum 30.07.19
    Größe 140.9 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Version 0)
    Datum 10.04.17
    Größe 1.6 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Version 1)
    Datum 30.01.19
    Größe 421.7 KB
    Garantie
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Smart-UPS Warranty Registration Card - International (Version 1)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Version 1)
    Datum 30.01.19
    Größe 444.7 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /