Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 96 kW, 400 V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Description
    Modulare, dreiphasige Hochleistungs-USV, deren Leistung bei steigenden RZ-Anforderungen auf 96 kW/96 kVA erweitert werden kann.
    Model Name
    Symmetra PX, 32 kW, skalierbar auf 96 kW, 400 V
    Inklusive
    Network Management Card , Start-up-Service , Benutzerhandbuch
    Standardlieferzeit
    Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Angola , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bangladesch , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Brasilien , Bulgarien , Kambodscha , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kolumbien , Kongo , Kroatien , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dominikanische Republik , Osttimor , Ägypten , Eritrea , Estland , Äthiopien , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gambia , Georgien , Deutschland , Griechenland , Guinea-Bissau , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Lettland , Libanon , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Malaysia , Mongolei , Myanmar , Niederlande (Holland) , Neuseeland , Norwegen , Pakistan , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Saudi-Arabien , Senegal , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Thailand , Tunesien , Türkei , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Venezuela , VIETNAM , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Allgemein
    Bypass-Verbindung
    5 Leiter (3 PH + N + PE)
    Maximaler Bypass-Eingangsstrom
    139 A
    Bypass-Schutzsystem
    160 A
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    32.0 KW / 32.0 kVA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    96.0 KW / 96.0 kVA
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V , 400 3PH
    Output Voltage Note
    Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
    Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 2 %
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1
    Online-Doppelwandlung
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    THD Ausgangsspannung
    < 2 % bei 0 bis 100 % linearer Last und < 5 % bei 100 % nicht-linearer Last
    Überlastbetrieb
    10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
    Erforderlicher Ausgangsstromschutz
    160 A
    Neutrales Ausgangsstrom
    80 A
    Durchgang
    Integrierter statischer Bypass
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    400 3PH
    Eingangsfrequenz
    40–70 Hz
    Eingangsanschlußart
    Festverdrahtet, 5 Leiter (3-phasig + N + G)
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    340 - 477 V
    Maximaler Eingangsstrom
    59 A
    Kapazität des Input-Leistungsschalters
    200 A
    Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    30.0
    Netzrückwirkungen
    Weniger als 5 % bei Volllast
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    VRLA
    Vorinstallierte Batterien
    3
    Leere Batterieschächte
    6
    typische Ladedauer
    3.5 Stunde(n)
    Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    4
    Nominale Batteriespannung
    +/-192V (geteilte Batterie in Referenz zu Null)
    Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
    +/-154 V
    189 A
    Maximal verfügbarer Kurzschlussstrom
    2 kA
    Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
    94.00 %
    Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
    111 A
    Überlastbetrieb
    10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
    Kommunikation & Management
    Schnittstelle
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Control panel
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an, bestimmter Alarm für niedrige Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    Notfall Ausschaltung (EPO)
    Ja
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    1991.0 mm
    Maximale Breite
    1200.0 mm
    Maximale Tiefe
    1070.0 mm
    Rackhöhe
    42 U
    Nettogewicht
    1029.0 kg
    Versandgewicht
    1124.0 kg
    Versandhöhe
    2140.0 mm
    Versandbreite
    1696.0 mm
    Versandtiefe
    1210.0 mm
    Farbe
    Schwarz
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-999.9 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    63.000 dB
    Online thermische Auflösung
    5748.000 BTU/h
    Schutzklasse
    IP 20 , NEMA 1
    Conformance
    Begutachtung
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Eurobat für allgemeine Anwendungen , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
    Nachhaltige Offer Status
    Batterie-Richtlinie
    Konform
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX Family Brochure, 400V (Version 3)
    Datum 30.07.19
    Größe 1.2 MB
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (Version 6)
    Datum 30.07.19
    Größe 1 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Version 0)
    Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V Receiving and Unpacking (Version 2)
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Betrieb (Version 6)
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Version 1)
    Datum 30.07.19
    Größe 106.2 KB
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Funzionamento (Version 6)
    Symmetra PX 48, 96 &160 kW 400 V & 100 kW 208 V Fonctionnement (Version 6)
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Funcionamiento (Version 6)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Instalación (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Montage (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Manuel d'installation (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Impianto (Version 3)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Version 6)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 3)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SY32K160H-SD - Symmetra PX 32-160kW UPS System One Line (Version 1)
    SY32K160H-Symmetra PX 32-160kW UPS Top or Bottom Feed (Version 1)
    SY32K160HMBP-SD - Symmetra PX 32-160kW w Maintenance Bypass Panel One Line (Version 1)
    Spezifikationsleitfaden
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 96 et 160 kW 380/400/415 V Caractéristiques techniques (Version 2)
    Symmetra PX 96 and 160 kW 380/400/415 Technical Specifications (Version 2)
    Symmetra PX 96 und 160 kW 380/400/415 Technische Daten (Version 2)
    Symmetra PX 96 y 160 kW 380/400/415 Especificaciones técnicas (Version 2)
    Symmetra PX 96 & 160 kW 380/400/415 V Specifiche tecniche (Version 2)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Version 3)
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Version 3)
    Symmetra PX 48-160 kW Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Anwendungslösungen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Version 1)
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Version 1)
    Garantie
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Fiche de sécurité de l'onduleur Symmetra PX (Version 0)
    Symmetra PX - Scheda sulla sicurezza (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 157.6 KB
    Symmetra PX, Sicherheitsdatenblatt (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 169.4 KB
    Hoja de seguridad de Symmetra PX (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 162.3 KB
    Installation Symmetra PX 96 kW et 160 kW 400 V (Version 0)
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 0)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 0)
    Instalación de Symmetra PX de 96 kW y 160 kW 400 V (Version 0)
    Installation für Symmetra PX 96 kW und 160 kW/400 V (Version 0)
    Installazione APC Symmetra PX 96 kW e 160 kW, 400 V (Version 0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /