Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

APC Symmetra PX 96 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Description
    Hochleistungsfähige Dreiphasen-USV mit interner Redundanz für Ihr Datacenter. Die skalierbare USV wächst mit den Anforderungen Ihres Datacenters und bietet Kapazitäten bis zu 160 kW/160 kVA. In Kombination mit dem Classic-Batterieschrank und einem Wartungsbypass (wandmontiert oder im 300 mm breiten Maintenance Bypass Panel) ist Ihre Stromschutzlösung komplett. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zur Autonomiezeit des Classic-Batterieschranks zu erhalten. Perfekt für kleine und mittlere Datacenter sowie einzelne Bereiche großer Datacenter.
    Model Name
    APC Symmetra PX 96 kW, skalierbar auf 160 kW, ohne Bypass, Verteilung oder Batterien, 400 V
    Inklusive
    Network Management Card , Start-up-Service , Benutzerhandbuch
    Standardlieferzeit
    Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen
    Verfügbarkeit
    Albanien , Algerien , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bahrain , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Benin , Bermuda , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Botswana , Brasilien , Bulgarien , Burkina Faso , Burundi , Kamerun , Kaimaninseln , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Costa Rica , ELFENBEINKÜSTE , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dschibuti , Dominica , Dominikanische Republik , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Äquatorialguinea , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Finnland , Frankreich , Gabun , Gambia , Georgien , Deutschland , Ghana , Gibraltar , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Iran (Islamische Republik) , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Jordanien , Kasachstan , Kenia , Kuwait , Lettland , Libanon , Lesotho , Liberia , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malawi , Mali , Malta , Martinique , Mauretanien , Mauritius , MAYOTTE , Mexiko , Moldawien, Republik , Mongolei , Marokko , Mosambik , Namibia , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Niger , Nigeria , Norwegen , Oman , Pakistan , Panama , Paraguay , Peru , Polen , Portugal , Puerto Rico , Katar , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , Ruanda , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Sierra Leone , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Somalia , Südafrika , Spanien , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , Taiwan , Tadschikistan , TANSANIA, VEREINIGTE REPUBLIK , Togo , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , Turkmenistan , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Usbekistan , Venezuela , VIRGIN ISLANDS (USA) , Westliche Sahara , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Allgemein
    Bypass-Verbindung
    5 Leiter (3 PH + N + PE)
    Maximaler Bypass-Eingangsstrom
    250 A
    Bypass-Schutzsystem
    250 A
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    96.0 KW / 96.0 kVA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    160.0 KW / 160.0 kVA
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V , 400 3PH
    Output Voltage Note
    Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
    Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 2 %
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1
    Online-Doppelwandlung
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Toleranz Ausgangsspannung
    +/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung
    THD Ausgangsspannung
    < 2 % bei 0 bis 100 % linearer Last und < 5 % bei 100 % nicht-linearer Last
    Überlastbetrieb
    10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
    Erforderlicher Ausgangsstromschutz
    250 A
    Neutrales Ausgangsstrom
    240 A
    Durchgang
    Integrierter statischer Bypass
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    400 3PH
    Eingangsfrequenz
    40–70 Hz
    Eingangsanschlußart
    Festverdrahtet, 5 Leiter (3-phasig + N + G)
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    340 - 477 V
    Maximaler Eingangsstrom
    197 A
    Kapazität des Input-Leistungsschalters
    315 A
    Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    30.0
    Netzrückwirkungen
    Weniger als 5 % bei Volllast
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    Austauschbatterie
    SYPX160CLASSICBATTCAB
    Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
    94.00 %
    Kommunikation & Management
    Schnittstelle
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Control panel
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an, bestimmter Alarm für niedrige Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    Notfall Ausschaltung (EPO)
    Ja
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    1991.0 mm
    Maximale Breite
    600.0 mm
    Maximale Tiefe
    1070.0 mm
    Rackhöhe
    42 U
    Nettogewicht
    496.0 kg
    Versandgewicht
    547.0 kg
    Versandhöhe
    2140.0 mm
    Versandbreite
    848.0 mm
    Versandtiefe
    1210.0 mm
    Farbe
    Schwarz
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-999.9 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    63.000 dB
    Online thermische Auflösung
    17244.000 BTU/h
    Schutzklasse
    IP 20 , NEMA 1
    Conformance
    Begutachtung
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (Version 6)
    Datum 30.07.19
    Größe 1 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Impianto (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Instalación (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Manuel d'installation (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Montage (Version 3)
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Version 1)
    Datum 30.07.19
    Größe 106.2 KB
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Version 0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SYCF160KH - Symmetra PX 160kW 400V, UPS (Version 3)
    SYPBV96K160HB - Symmetra PX-ET,160kW, Battery Cabinet with XPV2500 Batteries (Version 0)
    SYWMBP96K160H2-Symmetra PX ET 96-160kW Wall mounted Maintenance Bypass Panel 400V (Version 0)
    SY96K160WMBPH2-SD - Symmetra_PX_96K160kW_Single_Mains_with_Value_Wall-Mounted_Maintenance_Bypass_Panel_System_Single_Line_Diagram (Version 0)
    SYPBV96K160HA - Symmetra PX-ET,160kW, Battery Cabinet with XP12V1800 Batteries (Version 0)
    SYPBV96K160H - Symmetra PX-ET,160kW, Battery Cabinet for Third-Party Batteries (Version 1)
    UPS_SYCF160KH_Symmetra_PX_160_Schneider_Electric_160kVA_400V_BIM_Model (Version 0)
    SYCF160KH-NB - Symmetra_PX160kW_UPS_without_Bypass_Distribution or Batteries_400V (Version 0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Version 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Version 3)
    Symmetra PX 48-160 kW Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Garantie
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /