Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Symmetra PX, 96 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V, mit integrierter modularer Energieverteilung

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Übersicht
    Description
    Eine hoch effiziente Drei-Phasen-USV mit integrierter modularer Stromverteilung, die perfekt auf die Versorgungsanforderungen Ihres Datacenter abgestimmt ist. Dank im Betrieb skalierbarer Versorgung, Verteilung und Laufzeit passt sich diese USV mit bis zu 160 kW/160 kVA perfekt an Ihr Datacenter an. Ideal für kleine und mittlere oder individuelle Bereiche großer Datacenter.
    Model Name
    Symmetra PX, 96 kW, skalierbar auf 160 kW, 400 V, mit integrierter modularer Energieverteilung
    Inklusive
    Network Management Card , Start-up-Service , Benutzerhandbuch
    Standardlieferzeit
    Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen
    Verfügbarkeit
    Afghanistan , Albanien , Algerien , Angola , Anguilla , ANTIGUA UND BARBUDA , Argentinien , Armenien , Aruba , Australien , Österreich , Aserbaidschan , Bahamas , Bangladesch , Barbados , Weißrußland (Belarus) , Belgien , Belize , Bermuda , Bolivien , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Brasilien , Bulgarien , Kambodscha , Kamerun , Zentralafrikanische Republik , Tschad , Chile , China , Kolumbien , Kongo , KONGO, DEMOKRATISCHE REPUBLIK , Costa Rica , Kroatien , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Osttimor , Ecuador , Ägypten , El Salvador , Eritrea , Estland , Äthiopien , Falklandinseln (Malwinen) , Fidschi , Finnland , Frankreich , Gambia , Georgien , Deutschland , Griechenland , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guinea-Bissau , Guyana , Französisch-Guayana , Haiti , Honduras , Hongkong , Ungarn , Island , Indien , Indonesien , Irak , Irland , Israel , Italien , Jamaika , Jordanien , Kasachstan , Kenia , KOREA, REPUBLIK , Lettland , Libanon , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Madagaskar , Malaysia , Martinique , Mauritius , MAYOTTE , Mexiko , Mongolei , Marokko , Myanmar , Niederlande (Holland) , Niederländische Antillen , Neuseeland , Nicaragua (Nikaragua) , Norwegen , Pakistan , Panama , Paraguay , Peru , Philippinen , Polen , Portugal , Puerto Rico , Wiedervereinigung , Rumänien , RUSSISCHE FÖDERATION , SAINT KITTS UND NEVIS , ST. LUCIA , SAINT VINCENT UND DIE GRENADINEN , Saudi-Arabien , Senegal , Singapur , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Südafrika , Spanien , Sri Lanka , Sudan , Suriname , Schweden , Schweiz , TRINIDAD UND TOBAGO , Tunesien , Türkei , TURKS- UND CAICOS-INSELN , Uganda , Ukraine , Vereinigte Arabische Emirate , Uruguay , Venezuela , VIETNAM , VIRGIN ISLANDS (USA) , Jemen , Sambia  , Simbabwe
    Allgemein
    Bypass-Verbindung
    5 Leiter (3 PH + N + PE)
    Maximaler Bypass-Eingangsstrom
    250 A
    Bypass-Schutzsystem
    250 A
    Ausgang
    Ausgangsleistung
    96.0 KW / 96.0 kVA
    Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    160.0 KW / 160.0 kVA
    Nominelle Ausgangsspannung
    230V , 400 3PH
    Output Voltage Note
    Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
    Stromspannung Verzerrung
    Weniger als 2 %
    Frequenz am Ausgang (synchronisiert)
    50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1
    Online-Doppelwandlung
    Wellentyp
    Sinuswelle
    Ausgangsanschlüsse
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Toleranz Ausgangsspannung
    +/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung
    THD Ausgangsspannung
    < 2 % bei 0 bis 100 % linearer Last und < 5 % bei 100 % nicht-linearer Last
    Überlastbetrieb
    10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
    Erforderlicher Ausgangsstromschutz
    250 A
    Neutrales Ausgangsstrom
    240 A
    Durchgang
    Integrierter statischer Bypass
    Eingang
    Nominelle Eingangsspannung
    400 3PH
    Eingangsfrequenz
    40–70 Hz
    Eingangsanschlußart
    Festverdrahtet, 5 Leiter (3-phasig + N + G)
    Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    340 - 477 V
    Maximaler Eingangsstrom
    197 A
    Kapazität des Input-Leistungsschalters
    315 A
    Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    30.0
    Netzrückwirkungen
    Weniger als 5 % bei Volllast
    Batterien und Überbrückungszeit
    Batterietype
    VRLA
    Vorinstallierte Batterien
    9
    typische Ladedauer
    3.5 Stunde(n)
    Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
    4
    Nominale Batteriespannung
    +/-192V (geteilte Batterie in Referenz zu Null)
    Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
    +/-154 V
    320 A
    Maximal verfügbarer Kurzschlussstrom
    6 kA
    Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
    94.00 %
    Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
    332 A
    Überlastbetrieb
    10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
    Kommunikation & Management
    Schnittstelle
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2
    Control panel
    Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
    Steuerungspanel
    Alarm, wenn Batterie an, bestimmter Alarm für niedrige Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
    Notfall Ausschaltung (EPO)
    Ja
    Abmessungen
    Maximale Höhe
    1991.0 mm
    Maximale Breite
    1200.0 mm
    Maximale Tiefe
    1070.0 mm
    Rackhöhe
    42 U
    Nettogewicht
    1814.0 kg
    Versandgewicht
    1963.0 kg
    Versandhöhe
    2140.0 mm
    Versandbreite
    1696.0 mm
    Versandtiefe
    1210.0 mm
    Farbe
    Schwarz
    Umgebung
    Betriebsbedingungen
    0 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95 %
    Operating Elevation
    0-999.9 meter
    Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
    Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95 %
    Storage Elevation
    0-15000 meter
    Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche
    63.000 dB
    Online thermische Auflösung
    17244.000 BTU/h
    Schutzklasse
    IP 20 , NEMA 1
    Conformance
    Begutachtung
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Eurobat für allgemeine Anwendungen , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (Version 6)
    Datum 30.07.19
    Größe 1 MB
    Symmetra PX Family Brochure, 400V (Version 3)
    Datum 30.07.19
    Größe 1.2 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Impianto (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Instalación (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Manuel d'installation (Version 3)
    Symmetra PX 48, 96 &160 kW 400 V & 100 kW 208 V Fonctionnement (Version 6)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Version 0)
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Betrieb (Version 6)
    Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V Receiving and Unpacking (Version 2)
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (Version 1)
    Datum 30.07.19
    Größe 106.2 KB
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 3)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V Montage (Version 3)
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Funcionamiento (Version 6)
    Symmetra PX 48, 96 & 160 kW 400 V & 100 kW 208 V Funzionamento (Version 6)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (Version 6)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SY32K160H-PD-SD - Symmetra PX 32-160kW w Modular distribution System One Line (Version 2)
    SY32K160H-PD-Symmetra PX 32-160kW UPS with PDU Top or Bottom Feed (Version 1)
    Modular_PDU_PDUM160H-B_Symmetra PX_160_Modular_Distribution_With_Batteries_400V_Schneider_Electric_BIM_Model (Version 0)
    SY32K96H-PD - Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW, PDU-XR w Mod. Distribution (Version 0)
    PDUM160H-B - Symmetra PX 160kW, PDU-XR with Modular Distribution (Version 2)
    SYCF160KH - Symmetra PX 160kW 400V, UPS (Version 3)
    SYCFXR9 - Symmetra PX 96, 100 and 160 kW, Battery Cabinet (Version 4)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (Version 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (Version 3)
    Symmetra PX 48-160 kW Cmim Declaration of Conformity (Version 0)
    Anwendungslösungen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Version 1)
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Version 1)
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Version 1)
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (Version 1)
    Ausschreibungstexte
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSI 2004/1995 Symmetra PX 96/160 kW 400 V Guide Specification (Version 1)
    Garantie
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Installazione APC Symmetra PX 96 kW e 160 kW, 400 V (Version 0)
    Instalación de Symmetra PX de 96 kW y 160 kW 400 V (Version 0)
    Hoja de seguridad de Symmetra PX (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 162.3 KB
    Symmetra PX, Sicherheitsdatenblatt (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 169.4 KB
    Installation Symmetra PX 96 kW et 160 kW 400 V (Version 0)
    Symmetra PX - Scheda sulla sicurezza (Version 0)
    Datum 19.04.13
    Größe 157.6 KB
    Installation für Symmetra PX 96 kW und 160 kW/400 V (Version 0)
    Fiche de sécurité de l'onduleur Symmetra PX (Version 0)
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 0)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (Version 0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /