Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Stromkabel Daisy Chain, gerade, 2 x M8 Stecker-Buchse, 1m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Anschlusskabel
    Produktkompatibilität
    E/A- und Schnittstellenblöcke
    Zubehör-/Teileziel
    24-VDC-Bus
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Modicon TM7
    elektrische Verbindung
    1 Stiftstecker + 1 Buchsenstecker M8 - 4 Wege - gerade
    Kabellänge
    1 m
    Produktgewicht
    0,329 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Dänisch
    • Ungarisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon TM7, IP 67 Modular I/O System (Version 1.0)
    Modicon TM7, Système modulaire d’entrées/sorties IP 67 (Version 1.0)
    Motion controller Modicon LMC058 (Version 2.0)
    Datum 03.02.17
    Größe 8.4 MB
    CANopen pour les machines (Version 2.0)
    Datum 28.06.19
    Größe 4.7 MB
    CANopen for Machines (Version 2.0)
    Datum 28.06.19
    Größe 5.2 MB
    Motion-basierte Maschinenautomation (Version 1.0)
    Datum 01.11.17
    Größe 62.4 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon Flexible TM5/TM7 System, Planning and Installation Guide (Version 05)
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System - System Planning and Installation Guide (Version 00)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Datum 01.04.14
    Größe 5 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /