Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Kompakter E/A-Erweiterungsblock TM5, 8AE, 8AA, 0-10 V, 4-20mA, 12 Bit

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Modicon TM5
    Produkt oder Komponententyp
    Kompakter E/A-Erweiterungsblock
    Gehäusematerial
    Kunststoff
    Farbe
    Weiß
    Anzahl Eingänge/Ausgänge
    16
    E/A-Anzahl d. Verteilerbox
    8 E + 8 A
    Anzahl von Modulen
    Analogeingang: 2 Module4 Kanäle
    Analogausgang: 2 Module4 Kanäle
    Anzahl der Analogeingänge
    8
    Analogeingangsbereich
    4...20 mA
    0...20 mA
    +/- 10 V
    Auflös. des analogen Eingangs
    12 bits für Strom
    11 Bit + Vorzeichen für Spannung
    Anzahl der Analogausgänge
    8
    Typ des Analogausgangs
    Spannung 4
    Strom 4
    analoger Ausgangsbereich
    0...20 mA
    +/- 10 V
    Zusatzmerkmale
    Eingangsfilterung
    <= 50 ms nicht konfigurierbar
    Abtastdauer
    20 ms Ein-/Ausgang für das gesamte Modul
    5 ms Ein-/Ausgang pro Kanal
    Reaktionszeit
    <= 1 ms Statusänderung für Ausgänge
    Kriechstrom
    5 µA (im ausgeschalteten Zustand:) für Ausgänge
    Schutzfunktionen
    Kurzschluss für Ausgänge
    Trennen
    Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
    Keine galvanische Trennung zwischen den Kanälen
    Leistungsaufnahme
    8 mA bei 5 V DC bus
    217 mA bei 24 V DC Ein-/Ausgang
    Verlustleistung in W
    5,25 W
    Lokale Signalisierung
    Stromversorgung: 4 LEDs (grün)
    Stromversorgung: 4 LEDs (rot)
    Ausgangsstatus: 8 LEDs (gelb)
    Eingangsstatus: 8 LEDs (grün)
    elektrische Verbindung
    Abnehmbare Federklemmenleiste
    Stoßspannungsfestigkeit
    0,5 kV Differentialbetrieb 24 V DC entspricht EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Gleichtakt 24 V DC entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Produktgewicht
    0,25 kg
    Montage
    Normen
    CSA C22.2 Nr. 213
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    Produktzertifizierungen
    C-Tick
    UL
    GOST-R
    CSA
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…50 °C (senkrechter Einbau)
    -10…60 °C (waagerechter Einbau)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 61131-2
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht IEC 60664
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Aufbewahrungshöhe
    0…3000 m
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
    3.5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
    8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    1 V/m 2-2,7 GHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (E/A)
    1 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (abgeschirmtes Kabel)
    2 kV entspricht EN/IEC 61000-4-4 (Energieversorgungsleitungen)
    elektromagnetische Verträglichkeit
    EN/IEC 61000-4-6
    Strahl-/leitungsgeb. Störung
    CISPR 11 Zone B - Klasse A
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motion controller Modicon LMC058 (Version 2.0)
    Datum 03.02.17
    Größe 8.4 MB
    Modules d'extension Modicon TM5 (Version 2.0)
    Datum 02.02.17
    Größe 4.3 MB
    Modicon TM5 Expansion Modules (Version 2.0)
    Datum 02.02.17
    Größe 4 MB
    Motion-basierte Maschinenautomation (Version 1.0)
    Datum 01.11.17
    Größe 62.4 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon TM5 - Compact I/O Modules - Hardware Guide (Version 00)
    Modicon LMC058 Motion Controller, Programming Guide (Version 09)
    Modicon TM5 - Expansion Modules Configuration, Programming Guide (Version 07)
    PacDrive TM5/TM7 Flexible System, System Planning and Installation Guide (Version 03)
    Modicon TM5 - Configurazione dei moduli di espansione, Guida alla programmazione (Version 07)
    Modicon TM5 - Konfiguration von Erweiterungsmodulen, Programmierhandbuch (Version 07)
    Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación, Guía de programación (Version 07)
    Modicon TM5 - Configuration des modules d'extension, Guide de programmation (Version 07)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Datum 01.04.14
    Größe 5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM5CA... Analog Compact Blocks, Instruction Sheet (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Version 1.4)
    Datum 12.10.17
    Größe 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Version 1.1)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TM5SDI12D Modicon TM5 - I/O Expansion Module, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    TM5NCO1 Modicon TM5 - Communication Module, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /