Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sicherer Logik-Controller, CPU plus, SERCOS-III-Schnittstelle, 80 Knotenpunkte

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Modicon TM5
    Produkt oder Komponententyp
    Steuerungssystem
    Geräteanwendung
    Sicherheits-Logik-Controller
    Prozessorname
    Intel Xscale 266 MHz
    Verpolungsschutz
    Ja
    Zusatzmerkmale
    Kommunikationsnetztyp
    SERCOS III (Ethernet)
    Übertragungsgeschwindigkeit
    100 Mbit/s für Vollduplex Buslänge
    Taktzeit
    1 ms
    Taktgeber
    Mit non-volatile memory
    Anzahl Geräte
    2 RJ45 geschirmt
    1 Speicherstick-Steckplatz
    Funktion verfügbar
    Unterstützung von 32 Maschinenoptionen
    Mit 2 internen Schaltern
    Unterstützt max. 100 Sicherheitsknoten
    maximum cable distance between devices
    100 m zwischen Station
    Nennspannung
    24 V -15-20 %
    Eingangsschutztyp
    Integrierte Sicherung (nicht austauschbar)
    Leistungsaufnahme in VA
    5,1 W
    Kühlungstyp
    Ohne Lüfter
    Beschriftung
    CE
    Sicherheitslevel
    SIL 3 entspricht IEC 61508
    SIL 3 entspricht IEC 62061
    PL = e entspricht EN 13849-1
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    PFD < 1E-5
    PFH < 1E-9
    MTTFd > 100 Jahre
    Lokale Signalisierung
    Anwendungslauf oder SoSafe-Debug-Modus: 1 LED (grün oder orange)
    Autorisierungsstatus: 1 LED (grün)
    Konfigurationsstatus (Ready): 1 LED (orange)
    Firmware-Status: 1 LED (orange)
    Boot-Status: 4 LEDs (rot)
    Speicherstick-Status: 1 LED (orange)
    Farbe
    Rot
    Breite
    87,5 mm
    Höhe
    99 mm
    Tiefe
    75 mm
    Produktgewicht
    0,29 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…45 °C (senkrechter Einbau)
    0…55 °C (waagerechter Einbau)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Normen
    IEC 62061
    EN 13849-1
    IEC 61508
    IEC 61131-2
    IEC 61511
    Produktzertifizierungen
    CULus
    GOST-R
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon TM5 et TM7 de sécurité Contrôleur logique de sécurité, modules d'E/S de sécurité (Version 2.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PacDrive Flexibles TM5/TM7-Sicherheitssystem, Planungs- und Installationshandbuch (Version 02)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for TM5CSLC200FS: Safe logic controller - CPU plus - SERCOS III interface - 80 nodes (Version 2.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Datum 01.04.14
    Größe 5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /