Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Digitales Sicherheits-E/A-Modul, 2E, 2A, 24VDC, 6A, Relais Schließer

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Modicon TM5
    Produkt oder Komponententyp
    Digitale E/A-Sicherheitsmodule
    Anzahl digitale Eingänge
    2
    Eingangsspannung der Digitaleingänge
    24 V
    Anzahl der Logikausgänge
    2
    Digitaler Ausgang
    Relais
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    PacDrive LMC Motion Controller
    Produktkompatibilität
    PacDrive LMC Pro
    PacDrive LMC Pro 2
    PacDrive LMC Eco
    Typ digitale Eingangsspannung
    DC
    Eingangsspannungsgrenzen
    20.4...28.8 V
    Logikeingang
    Sink
    diskreter Eingangsstrom
    3,3 mA
    Eingangsimpedanz
    7.3 kOhm
    Ausgangsspannung
    24 V DC
    Ausgangsspannungsgrenzen
    20.4...28.8 V
    diskrete Ausgangslogik
    Source
    Farbe
    Rot
    Spannungswert für garantierten Status 0
    <= 5 V
    Spannungswert für garantierten Status 1
    >= 15 V
    Eingangsfilterung
    <= 500 ms softwareseitig konfigurierbar
    <= 150 ms hardware
    Schutzfunktionen
    Kurzschlussschutz
    Überlastschutz
    Trennen
    Keine galvanische Trennung zwischen den Kanälen
    Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff. AC
    Leistungsaufnahme in W
    1,15 W für intern
    0,26 W für bus
    Lokale Signalisierung
    1 LED grün für Stromversorgung
    1 LED rot für Stromversorgung
    2 LEDs grün/rot für Eingangsstatus
    2 LEDs rot für Sicherheitsstatus
    2 LEDs rot/orange für Ausgangsstatus
    elektrische Verbindung
    2 wires
    Beschriftung
    CE
    Sicherheitslevel
    SIL 3 entspricht IEC 61508
    SIL 3 entspricht IEC 62061
    PL = e entspricht EN 13849-1
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    MTTFd > 100 Jahre
    PFD < 1E-5
    PFH < 1E-9
    Produktgewicht
    0,025 kg
    Montage
    Normen
    CSA C22.2 No 142
    IEC 62061
    IEC 61131-2
    IEC 61508
    UL 508
    EN 13849-1
    Produktzertifizierungen
    CSA
    CULus
    GOST-R
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…50 °C (senkrechter Einbau)
    -10…55 °C (waagerechter Einbau)
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht EN 60529
    Verschmutzungsgrad
    2 entspricht IEC 60664
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Aufbewahrungshöhe
    0…3000 m
    Vibrationsfestigkeit
    1 gn bei 8,4…150 Hz auf DIN-Schiene
    3.5 mm bei 5…8,4 Hz auf DIN-Schiene
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms
    elektromagnetische Verträglichkeit
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung, 4 kV bei Kontakt entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Elektrische Entladungsfestigkeitsprüfung, 8 kV in der Luft entspricht EN/IEC 61000-4-2
    Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder, 10 V/m 80...2000 MHz entspricht EN/IEC 61000-4-3
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 1 kV E/A entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 1 kV abgeschirmtes Kabel entspricht EN/IEC 61000-4-4
    Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung, 2 kV Energieversorgungsleitungen entspricht EN/IEC 61000-4-4
    1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, 0,5 kV Differentialbetrieb entspricht EN/IEC 61000-4-5
    1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung, 1 kV Gleichtakt entspricht EN/IEC 61000-4-5
    Leitungsgebundene HF-Störungen entspricht EN/IEC 61000-4-6
    Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen entspricht CISPR 11
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon TM5 et TM7 de sécurité Contrôleur logique de sécurité, modules d'E/S de sécurité (Version 2.0)
    Motion-basierte Maschinenautomation (Version 1.0)
    Datum 01.11.17
    Größe 62.4 MB
    Safety Modicon TM5 & TM7Safety logic controller and safety I/O module (Version 2.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PacDrive Flexibles TM5/TM7-Sicherheitssystem, Planungs- und Installationshandbuch (Version 02)
    Modicon TM5/TM7 - I/O Safety Modules (Version 03)
    Datum 01.03.16
    Größe 5.4 MB
    PacDrive TM5/TM7 Safety Flexible System, System Planning and Installation Guide (Version 01)
    Modicon TM5/TM7- I/O Safety Modules Hardware Guide (Version 04)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for TM5SDM4DTRFS: Safety digital I/O module - 2I - 2O - 24V DC - 6A - relay n/o (Version 2.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Datum 01.04.14
    Größe 5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Version 1.0)
    TÜV Nord Certificate TM5 TM7 safety system (Version 2.1)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon DoC TM5-Safety (Version 1.3)
    Datum 01.06.16
    Größe 217 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FW322_package_TM5SAI4AFS (Version 3.22)
    Datum 30.07.18
    Größe 1.5 MB
    FW322_package_TM5STI4ATCFS (Version 3.22)
    Datum 30.07.18
    Größe 1.5 MB
    Safety AddOn for SoMM_SP1 - SoSafe Programmable (Version 4.3)
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /