Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Grundgerät Twido, Kompakt - 24 V DC Versorgung - 6 E 24 V DC - 4 A Relais

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 31 Dezember 2016
End-of-Service am 31 Dezember 2018
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Twido
    Produkt oder Komponententyp
    Grundgeräte Kompakt
    Anzahl E/As (Summe)
    10
    Anzahl digitale Eingänge
    6
    Eingangsspannung der Digitaleingänge
    24 V
    Typ digitale Eingangsspannung
    DC
    Anzahl digitale Ausgänge
    4 für Relais
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    Verwendung des Schlitzes
    Steckplatz Speicher oder Echtzeituhr
    Daten gesichert
    Internes RAM Lithium, 30 Tage Autonomie, Ladezeit: 10 h, Batteriedauer: 10 Jahre
    integrierte Schnittstellen
    Netzgerät
    Nicht isolierte serielle Verbindung Mini-DIN, Modbus/character mode Master/Slave RTU/ASCII (RS485) Halbduplex, 38,4 kbit/s
    Zusatzmerkmale
    Logikeingang
    Sink oder Source
    Eingangsspannungsgrenzen
    20.4...28.8 V
    diskreter Eingangsstrom
    11 mA für I0.0 bis I0.1
    7 mA für I0.2 bis I0.5
    Eingangsimpedanz
    2100 Ohm für I0.0 bis I0.1
    3400 Ohm für I0.2 bis I0.5
    Filterzeit
    35 µs + programmierte Filterzeit für I0.0 bis I0.5 in Zustand 1
    45 µs + programmierte Filterzeit für I0.0 bis I0.5 in Zustand 0
    Isolierung zwischen zwischen und interner Logik
    1500 Vrms für 1 Minute
    Isolierwiderstand zwischen Kanal
    Keine
    minimale Last
    0,1 mA
    Kontaktwiderstand
    30000 µOhm
    Laststrom
    2 A bei 240 V AC induktiv Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 240 V AC ohmsch Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    mechanische Lebensdauer
    20000000 Zyklen für Relaisausgang
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für Relaisausgang
    Leistungsaufnahme
    24 mA bei 5 V DC in Zustand 1
    26 mA bei 24 V DC in Zustand 1
    5 mA bei 5 V DC in Zustand 0
    E/A-Anschluss
    Unverlierbare Schraubklemmenleiste
    Nennhilfsspannungsbereich
    20,4…28,8 V
    Einschaltstrom
    35 A
    Schutzfunktionen
    Leistungsschutz von interne Sicherung
    Maximale Leistungsaufnahme in W
    3,9 W
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm bei 500 V, zwischen E/A und Masseanschlüssen
    > 10 MOhm bei 500 V, zwischen Versorgung und Masseanschlüssen
    Programmspeicher
    700 Anweisungen
    exakte Zeit für 1 K Înstruktionen
    1 ms
    system overhead
    0,5 ms
    Speicherbeschreibung
    Interner RAM, 128 Zähler, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 128 interne Bits, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 3000 interne Wörter, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 64 Zeitgeber, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    freie Steckplätze
    1
    Taktgeber
    Ohne Uhr
    Zähleingangsnummer
    1 Zähleingang/Zähleingänge bei 20000 Hz 32 Bits
    3 Zähleingang/Zähleingänge bei 5000 Hz 16 bits
    analoge Einstellpunkte
    1 Punkt, einstellbar von 0-1023
    Status-LED
    PWR: 1 LED (grün)
    RUN: 1 LED (grün)
    I/O Status: 1 LED pro Kanal (grün)
    Modulfehler (ERR): 1 LED (rot)
    Benutzer-Meldeleuchte (STAT): 1 LED
    Tiefe
    70 mm
    Höhe
    95 mm
    Breite
    90 mm
    Produktgewicht
    0,23 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    10 ms
    Spannungsfestigkeit
    1500 V für 1 Minute, zwischen E/A und Masseanschlüssen
    500 V für 1 Minute, zwischen Versorgung und Masseanschlüssen
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…55 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Relative Feuchtigkeit
    30…95 % ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Aufbewahrungshöhe
    0…3000 m
    Vibrationsfestigkeit
    0,075 mm bei 10…57 Hz auf 35 mm symmetrische DIN-Hutschiene
    1 gn bei 57…150 Hz auf 35 mm symmetrische DIN-Hutschiene
    1.6 mm bei 2…25 Hz auf Blech o Tafel m Befsatz
    4 gn bei 25…100 Hz auf Blech o Tafel m Befsatz
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for TWDLCDA10DRF: compact PLC base Twido - 24 V DC supply - 6 I 24 V DC - 4 O relay (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /