Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Grundgerät Twido, erweiterbar 24 V - 12 E 24 V DC - 8 A Transistor und Relais

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 31 Dezember 2016
End-of-Service am 31 Dezember 2018
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Twido
    Produkt oder Komponententyp
    Grundgerät Modular
    Anzahl E/As (Summe)
    20
    Anzahl digitale Eingänge
    12
    Logikeingang
    Sink oder Source
    Eingangsspannung der Digitaleingänge
    24 V
    Typ digitale Eingangsspannung
    DC
    Anzahl digitale Ausgänge
    2 für Transistor (Source)
    6 für Relais
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    maximum number of I/O expansion module
    7
    freie Steckplätze
    2
    Verwendung des Schlitzes
    32 oder 64 K Speicherkassette und 1 Echtzeituhr
    Zusatzmerkmale
    Eingangsspannungsgrenzen
    20.4...26.4 V
    diskreter Eingangsstrom
    5 mA für I0.0 bis I0.1
    5 mA für I0.6 bis I0.7
    7 mA für I0.2 bis I0.5
    7 mA für I0.8 bis I0.11
    Eingangsimpedanz
    4700 Ohm für I0.2 bis I0.5
    4700 Ohm für I0.8 bis I0.11
    5700 Ohm für I0.0 bis I0.1
    5700 Ohm für I0.6 bis I0.7
    Filterzeit
    150 µs für I0.2 bis I0.5 in Zustand 0
    150 µs für I0.8 bis I0.11 in Zustand 0
    35 µs for I0.0 to I0.1 in Zustand 1
    35 µs for I0.6 to I0.7 in Zustand 1
    40 µs für I0.2 bis I0.5 in Zustand 1
    40 µs für I0.8 bis I0.11 in Zustand 1
    45 µs für I0.0 bis I0.1 in Zustand 0
    45 µs für I0.6 bis I0.7 in Zustand 0
    Isolierung zwischen zwischen und interner Logik
    1500 Vrms für 1 Minute
    Isolierwiderstand zwischen Kanal
    Keine
    Digitaler Ausgangsspannung
    24 V
    Ausgangsspannungsgrenzen
    20.4...28.8 V
    Strom pro Kanal
    2 A für Relaisausgang
    0,36 A für Transistorausgang
    Anschlüsse - Klemmen
    1 A für Transistorausgang
    8 A für Relaisausgang
    Reaktionszeit
    5 µs für Q0.0 bis Q0.1 in Zustand 0
    5 µs für Q0.0 bis Q0.1 in Zustand 1
    Restspannung Ures
    1 V in Zustand 1
    maximum leakage current
    0,1 mA
    Ausgangsüberspannungsschutz
    39 V
    maximum tungsten load
    8 W
    Stoßstrom
    5 A für Relaisausgang
    Digitaler Ausgangsstrom
    300 mA
    minimale Last
    0,1 mA
    Kontaktwiderstand
    40000 µOhm
    Laststrom
    2 A bei 240 V AC induktiv Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 240 V AC ohmsch Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 30 V DC induktiv Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    2 A bei 30 V DC ohmsch Belastung, Betriebsgeschwindigkeit <30 cyc/mn für Relaisausgang
    mechanische Lebensdauer
    20000000 Zyklen für Relaisausgang
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für Relaisausgang
    Leistungsaufnahme
    30 mA bei 5 V DC in Zustand 1
    40 mA bei 24 V DC in Zustand 1
    5 mA bei 5 V DC in Zustand 0
    E/A-Anschluss
    Abnehmbare Schraubklemmenleiste
    Anzahl Ein-/Ausgänge
    132 abnehmb Schraub-Klemmenleiste mit E/A-Erweiterungsmodul
    188 Federklemmenleiste mit E/A-Erweiterungsmodul
    244 HE-10 Stecker mit E/A-Erweiterungsmodul
    Nennhilfsspannungsbereich
    20,4…26,4 V
    Schutzfunktionen
    Leistungsschutz von interne Sicherung
    Leistungsaufnahme in W
    19 W Basis + 4 Erweiterungsmodule
    Einschaltstrom
    1 A für Transistorausgang
    50 A für Stromversorgung
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm bei 500 V, zwischen E/A und Masseanschlüssen
    > 10 MOhm bei 500 V, zwischen Versorgung und Masseanschlüssen
    Programmspeicher
    3000 Anweisungen
    6000 Anweisungen mit 64 K Speicherkassetten
    exakte Zeit für 1 K Înstruktionen
    1 ms
    system overhead
    0,5 ms
    Speicherbeschreibung
    Interner RAM, 128 Zähler, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 128 Zeitgeber, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 256 interne Bits, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, 3000 interne Wörter, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, doppelte Wörter, kein Gleitkomma, keine Winkelfunktionen
    Interner RAM, Gleitkomma, Winkelfunktionen
    Batterietyp
    Lithium Batterie für internes RAM, Autonomie: 30 Tage, Ladezeit = 15 h, Batteriedauer = 10 Jahre
    integrierte Schnittstellen
    Netzgerät
    Nicht isolierte serielle Verbindung Mini-DIN, Modbus/character mode Master/Slave RTU/ASCII (RS485) Halbduplex, 38,4 kbit/s
    Zähleingangsnummer
    2 Zähleingang/Zähleingänge bei 20000 Hz 32 Bits
    2 Zähleingang/Zähleingänge bei 5000 Hz 16 bits
    Positionierungsfunktionen
    PWM/PLS 2 Kanäle bei 7 kHz
    Anzahl der Analogeingänge
    1
    Analogeingangsbereich
    0...10 V
    Auflösung des Analogeingangs
    9 bits
    Eingangsimpedanz
    100000 Ohm
    Ergänzungsfunktion
    Ereignisbearbeitung
    PID
    analoge Einstellpunkte
    1 Punkt, einstellbar von 0-1023
    Status-LED
    ERR: 1 LED
    STAT: 1 LED
    PWR: 1 LED (grün)
    RUN: 1 LED (grün)
    I/O Status: 1 LED pro Kanal
    CAD-Gesamtbreite
    48 mm
    CAD-Gesamthöhe
    95 mm
    CAD-Gesamttiefe
    70 mm
    Klemmenbeschreibung PLC Nr. 1
    (6)IN_DIS#6
    (5)IN_DIS#5
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    TB_1
    (9)IN_DIS#9
    ALT
    (11)IN_DIS#11
    (10)IN_DIS#10
    (8)IN_DIS#8
    (COM)COM_NEG#0-11
    (7)IN_DIS#7
    (0)IN_DIS#0
    (4)IN_DIS#4
    (1)IN_DIS#1
    Klemmenbeschreibung PLC Nr. 2
    (11)IN_DIS#11
    (5)IN_DIS#5
    (4)IN_DIS#4
    ALT_1
    (1)IN_DIS#1
    (2)IN_DIS#2
    (9)IN_DIS#9
    (7)IN_DIS#7
    (6)IN_DIS#6
    (8)IN_DIS#8
    (10)IN_DIS#10
    TB_1
    (0)IN_DIS#0
    (3)IN_DIS#3
    (COM)COM_POS#0-11
    Klemmenbeschreibung PLC Nr. 3
    (3)OUT_DIS#3
    (1)OUT_DIS#1
    (V-)PW_NEG
    TB_2
    (4)OUT_DIS#4
    (COM0)COM0_POS#0-1
    (5)OUT_DIS#5
    (7)OUT_DIS#7
    (6)OUT_DIS#6
    (0)OUT_DIS#0
    (COM1)COM1#2-4
    (2)OUT_DIS#2
    (NC)UNUSED
    (COM2)COM2#5-6
    (COM3)COM3#7
    Produktgewicht
    0,185 kg
    Montage
    Überbrückungszeit
    10 ms
    Spannungsfestigkeit
    1500 V für 1 Minute, zwischen E/A und Masseanschlüssen
    500 V für 1 Minute, zwischen Versorgung und Masseanschlüssen
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Beschriftung
    CE
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…55 °C
    Relative Feuchtigkeit
    30…95 % ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    Aufbewahrungshöhe
    0…3000 m
    Vibrationsfestigkeit
    0,075 mm bei 10…57 Hz auf 35 mm symmetrische DIN-Hutschiene
    1 gn bei 57…150 Hz auf 35 mm symmetrische DIN-Hutschiene
    1.6 mm bei 2…25 Hz auf Blech o Tafel m Befsatz
    4 gn bei 25…100 Hz auf Blech o Tafel m Befsatz
    Stoßfestigkeit
    15 gn für 11 ms
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TWDLMDA40DUK Extendable PLC base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /