Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Twido Modbus-Kabel - 0,3 m - für serielle Schnittstelle RS485

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 31 Dezember 2016
End-of-Service am 31 Dezember 2018
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Twido
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Zubehör-/Teiletyp
    Verbindungsleitung
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Modbus-Kabel für seriellen Anschluss RS 485
    Nebenziel
    RS485 serielle Verbindung
    Kabellänge
    0,3 m
    Zusatzmerkmale
    elektrische Verbindung
    1 Stecker Mini-DIN (Twido programmierbare Steuerung)
    1 Stecker RJ45 (spezielles Programmierprotokoll)
    Produktgewicht
    0,27 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    DTM files
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5R DTM Library (Version 1.0.24)
    Datum 04.02.15
    Größe 258.5 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, User Manual (Version 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, Manuale dell'utente (Version 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, Benutzerhandbuch (Version 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, Manuel utilisateur (Version 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2,Manual del usuario (Version 04)
    Anwendungslösungen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony® XB5R, Manuale applicazione (Version 01)
    Datum 01.03.19
    Größe 2.7 MB
    Harmony® XB5R, Manual de la aplicación (Version 01)
    Harmony® XB5R, Anwendungshandbuch (Version 01)
    Datum 01.03.19
    Größe 2.8 MB
    Harmony® XB5R, Manuel d''application (Version 01)
    Datum 01.03.19
    Größe 2.7 MB
    Harmony® XB5R, Application Manual (Version 01)
    Datum 01.03.19
    Größe 2.7 MB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /