Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys mini-vario, vario
Bild VCD1 Schneider Electric

VCD1

Green premium brand logo
Bild VCD1 Schneider Electric
VCD1
Green premium brand logo

Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 32A, Griff rot abschließbar

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110724882
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys VARIO
    Kurzbezeichnung des Geräts
    VCD
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter Not-Halt
    Leistungsfähigkeit
    Hohe Leistung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    3S
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Betätigungsart
    Drehantrieb
    Montageart des Drehgriffs
    Direkt
    Grifffarbe
    Rot
    Farbe der Grifffrontplatte
    Gelb
    Eignung für Isolation
    Ja
    Zusatzmerkmale
    Verriegelung mit Drehgriff
    1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
    Kennzeichnung
    0 - 1
    Montagehalterung
    Griff: Tür
    Schalter: Tür
    Befestigung
    Loch mit 22,5 mm für Griff
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    32 A
    thermischer Strom [Ithe]
    25 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    21,8 A AC-23 Ue: 400 V
    Nennbetriebsleistung in W
    11 kW bei 500 V (AC-23A)
    15 kW bei 690 V (AC-23A)
    7,5 kW bei 500 V (AC-3)
    7,5 kW bei 690 V (AC-3)
    1,5 kW bei 230-240 V (AC-3)
    5,5 kW bei 230-240 V (AC-23A)
    11 kW bei 400-415 V (AC-23A)
    7,5 kW bei 400-415 V (AC-3)
    intermittierende Betriebskl.
    30
    Einschaltvermögen (I Rms)
    320 A bei 400 V AC-21A
    320 A bei 400 V AC-22A
    320 A bei 400 V AC-23A
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    1 kA bei 400 V bei Iamp
    Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
    384 A bei 400 V Dauer: 1 s
    Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
    10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 35 A aM
    10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 35 A gG
    Ausschaltvermögen
    250 A bei 400 V (AC-21A)
    250 A bei 400 V (AC-22A)
    250 A bei 400 V (AC-23A)
    Geräteaufbau
    Schalter
    Handgriff
    Mechanische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen AC-21
    30000 Zyklen DC-1 - 5
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 2,1 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
    Abmessung der Frontplatte des Griffs
    60 x 60 mm
    Höhe
    74 mm
    Breite
    60 mm
    Produktgewicht
    0,215 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    GL
    CCC
    CSA
    UL
    Schutzbehandlung
    TC
    Schutzart (IP)
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP65
    Mechanische Festigkeit
    Vibrationen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
    Erschütterungen 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…50 °C
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    223 g
    Höhe VPE1
    7,8 cm
    Breite VPE1
    8,4 cm
    Länge VPE1
    12,1 cm
    Gewicht VPE2
    5,834 kg
    Gewicht VPE3
    57,02 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen12
    • Deutsch9
    • Englisch7
    • Französisch5
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2020/2021 - Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 30.6 MB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 815.5 KB
    Datum 07.04.16
    Dateien im Dokument
    pdf
    290.5 KB
    stp
    524.9 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 15.08.16
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.5 MB
    Datum 01.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 10.04.06
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 293.7 KB
    Datum 29.08.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VCD1 : Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 32A, Griff rot abschließbar
    Beschreibung
    Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 32A, Griff rot abschließbar
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    Not-Aus/Hauptschalter, D=22,5mm, 3p, 690V, 32A, Griff rot abschließbar
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VCD1 : VCD1_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    VCD1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    VCD1_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VCD1 : VCD1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    VCD1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    VCD1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 416.1 KB
    Datum 21.06.11
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.