Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   TeSys mini-vario, vario
Bild VVE0 Schneider Electric

VVE0

Green premium brand logo
Bild VVE0 Schneider Electric
VVE0
Green premium brand logo

Lasttrennschalter VVE, TeSys, 3p, 690 V 25A, abschließbarer roter Griff

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110553116
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys VARIO
    Kurzbezeichnung des Geräts
    VVE
    Produkt oder Komponententyp
    Lasttrennschalter Not-Halt
    Leistungsfähigkeit
    Hohe Leistung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    3S
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Betätigungsart
    Drehantrieb
    Montageart des Drehgriffs
    Direkt
    Grifffarbe
    Rot
    Farbe der Grifffrontplatte
    Gelb
    Eignung für Isolation
    Ja
    Zusatzmerkmale
    Verriegelung mit Drehgriff
    1 Vorhängeschloss 4…6 mm
    Kennzeichnung
    0 - 1
    Montagehalterung
    Schalter: symmetrische Schiene
    Schalter: Platte
    Befestigung
    Mit Clips für Schalter
    Mit Schrauben für Schalter
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    25 A
    thermischer Strom [Ithe]
    20 A
    Nennbetriebsstrom Ie
    14,5 A AC-23 Ue: 400 V
    Nennbetriebsleistung in W
    11 kW bei 500 V (AC-23A)
    11 kW bei 690 V (AC-3)
    15 kW bei 690 V (AC-23A)
    4 kW bei 230-240 V (AC-3)
    5,5 kW bei 400-415 V (AC-3)
    7,5 kW bei 500 V (AC-3)
    5,5 kW bei 230-240 V (AC-23A)
    7,5 kW bei 400-415 V (AC-23A)
    intermittierende Betriebskl.
    30
    Einschaltvermögen (I Rms)
    250 A bei 400 V AC-21A
    250 A bei 400 V AC-22A
    250 A bei 400 V AC-23A
    Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm
    1 kA at 400 V at Ipeak
    Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
    300 A at 400 V duration: 1 s
    Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
    10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 25 A aM
    10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 25 A gG
    Ausschaltvermögen
    200 A bei 400 V (AC-21A)
    200 A bei 400 V (AC-22A)
    200 A bei 400 V (AC-23A)
    Geräteaufbau
    Handgriff
    Schalter
    Mechanische Lebensdauer
    100000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 cycles AC-21
    30000 cycles DC-1...5
    Anschlüsse - Klemmen
    Power circuit: screw clamp terminals10 mm² - solid
    Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
    Anzugsmoment
    Hauptstromkreis: 2,1 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
    Abmessung der Frontplatte des Griffs
    45 x 45 mm
    Höhe
    74 mm
    Breite
    55 mm
    Tiefe
    106 mm
    Produktgewicht
    0,25 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    Produktzertifizierungen
    UL
    GL
    CSA
    Schutzbehandlung
    TC
    Schutzart (IP)
    IP65
    IP65entsprichtIEC 60529
    Mechanische Festigkeit
    Vibrations 10...150 Hz (1 gn) conforming to IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…50 °C
    Feuer Beständigkeit
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    182 g
    Gewicht VPE2
    2,527 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Enthält Halogene
    Halogenfreies Produkt
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen14
    • Deutsch8
    • Englisch8
    • Französisch7
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B3 Switch-disconnectors Vario mini-Vario (Version 7.0)
    Beschreibung
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.1 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Rotary switch-disconnectors Vario , mini-Vario and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 118.2 MB
    Datum 22.07.20
    Beschreibung
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 108.2 MB
    Datum 12.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 4.4 MB
    Datum 11.06.19
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format zip
    Größe 611.7 KB
    Datum 07.04.16
    Dateien im Dokument
    pdf
    253.4 KB
    stp
    358.3 KB
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.5 MB
    Datum 15.08.16
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.5 MB
    Datum 01.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 10.04.06
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 293.7 KB
    Datum 29.08.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VVE0 : Lasttrennschalter VVE, TeSys, 3p, 690 V 25A, abschließbarer roter Griff
    Beschreibung
    Lasttrennschalter VVE, TeSys, 3p, 690 V 25A, abschließbarer roter Griff
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    Lasttrennschalter VVE, TeSys, 3p, 690 V 25A, abschließbarer roter Griff
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VVE0 : VVE0_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    VVE0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    VVE0_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VVE0 : VVE0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    VVE0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 29.11.20
    Beschreibung
    VVE0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 416.1 KB
    Datum 21.06.11
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.