Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Netzkabel zwischen Lexium 62 ILM integrierte Antriebe, 3m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    PacDrive 3
    Produkt oder Komponententyp
    Stromkabel
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 62 ILM
    Produktkompatibilität
    LXM 62 ILM integrierter Antrieb
    Steckertyp
    2 M23
    Kabellänge
    3 m
    Produktgewicht
    0,68 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Türkisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Broschüre PacDrive 3 (Version 1.0)
    Datum 01.04.14
    Größe 5 MB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /