Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm2+2x1mm2 -75m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Stromkabel
    Zubehör-/Teiletyp
    Vormontiertes Netzkabelset
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produktkompatibilität
    Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (190 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1
    Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1
    Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1
    Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (205 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1
    Zubehör-/Teileziel
    Zwischen Servomotor und Servoantrieb
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 32
    Kabellänge
    75 m
    Zusammensetzung des Kabels
    4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
    Zusatzmerkmale
    elektrische Verbindung
    Freies Ende für Servoantriebsseite
    Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
    Produktgewicht
    45 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium 32 et moteurs : Servo variateur Lexium 32, Servo moteurs BMH, BSH (Version 4.0)
    Lexium 32 and Motors: Lexium 32 servo drives, BMH and BSH servo motors (Version 4.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium 32M Servoverstärker, Handbuch (Version 10)
    Datum 01.09.17
    Größe 9.6 MB
    Lexium 32M Servoazionamento, Guida utente (Version 10)
    LXM32M Manuel produit (Version 10)
    Datum 01.09.17
    Größe 9.8 MB
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Version 10)
    Datum 02.09.17
    Größe 9.4 MB
    Lexium 32M Servoaccionamiento, Manual del usuario (Version 10)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /