Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x2,5mm2+2x1mm2, 10m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Stromkabel
    Zubehör-/Teiletyp
    Vormontiertes Netzkabelset
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produktkompatibilität
    Servomotor BDH
    Servomotor BSH
    Nebenziel
    Zwischen Servomotor und Servoantrieb
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 15
    Kabellänge
    10 m
    Zusammensetzung des Kabels
    4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
    Zusatzmerkmale
    elektrische Verbindung
    Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite
    Stecker - 6-poliger Stecker für Servoantriebsseite
    Produktgewicht
    3,43 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Motion control catalogue (Version 1.0)
    Datum 12.12.18
    Größe 43.3 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    VW3M5101R... Power Cordset, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /