Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Lexium 15
Bild VW3M5203R100 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

VW3M5203R100

Bild VW3M5203R100 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
VW3M5203R100

Stromkabel - zw. Servomotor BSH und Servoantrieb - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² -10m

Weitere Eigenschaften anzeigen
VW3M5203R100VW3M5203R100 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Stromkabel
    Zubehör-/Teiletyp
    Vormontiertes Netzkabelset
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Produktkompatibilität
    Servomotor BSH
    Nebenziel
    Zwischen Servomotor und Servoantrieb
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 15
    Kabellänge
    10 m
    Zusammensetzung des Kabels
    4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
    Zusatzmerkmale
    elektrische Verbindung
    Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
    Stecker - 6-poliger Stecker für Servoantriebsseite
    Produktgewicht
    4,77 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Englisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 43.3 MB
    Datum 12.12.18
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 91.4 KB
    Datum 01.05.15
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 348.1 KB
    Datum 01.05.15
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /