Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Braking resistor 28 OHM 0.8 kW - IP54 - Enclosure - 3m cable

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Bremswiderstand
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Altivar
    Ohmscher Wert
    28 Ohm
    Dauerleistung
    800 W
    Kabellänge
    3 m
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP54
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /