Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leucht-Doppeldrucktaster grün flach/rot vorstehend Ø22 1S+1Ö 120V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XB5
    Produkt oder Komponententyp
    Beleuchteter Doppeldrucktaster komplett
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XB5
    Blendenmaterial
    Dark grey plastic
    Haltekragenmaterial
    Kunststoff
    Kopftyp
    Standard
    Montagedurchmesser
    22 mm
    Form des Signaleinheitkopfes
    Rechteckig
    Operatortyp
    Rückstellung
    Profil Betätigungselement
    Drucktaster, 1 flach - 1 vorstehend - 1 mittiger Leuchtmelder
    Beschreibung Betätigungselement
    Grün 'I' - rot 'O'
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1S+1Ö
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Federzugklemmen, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Federzugklemmen, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Lichtquelle
    Geschützte LED
    Lampenbasis
    Mit LED-Modul
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110-120 V AC bei 50/60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Höhe
    50 mm
    Breite
    30 mm
    Tiefe
    59 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Produktgewicht
    0,066 kg
    Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
    7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
    Farbe Beschriftung
    Weiße Beschriftung bei grünen, roten oder schwarzen Tastenschildern
    Schwarze Beschriftung bei weißen Tastenschildern
    Profil Betätigungselement
    Grün bündig, I (weiß)
    Rot vorstehend, O (weiß)
    Verwendung der Kontakte
    Standardkontakte
    Zwangsöffnung
    Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
    Betriebsweg
    1,5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
    2,6 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
    4,3 mm (Gesamtweg)
    Betätigungskraft
    3,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
    3,8 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Anzugsmoment
    0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz kompatibel mit JIS No 1 Schraubendreher
    Kreuz kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubendreher
    Kreuz kompatibel mit Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1 Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubendreher
    Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubendreher
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen, AC-15, 2 A bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 3 A bei 120 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, AC-15, 4 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,2 A bei 110 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen, DC-13, 0,5 A bei 24 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    Signaltyp
    Stetig
    Farbe der Lichtquelle
    Gelb
    Versorgungsspannungsgrenzen
    94…132 V AC
    Leistungsaufnahme
    14 mA
    Betriebslebensdauer
    100000 Jahre bei Nennspannung und 25 °C
    Stoßspannungsfestigkeit
    1 kV entspricht IEC 61000-4-5
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    IP69 entspricht IEC 60529
    IP69K
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Schutzart (IK)
    IK05 entspricht IEC 50102
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    Produktzertifizierungen
    UL gelistet
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    BV
    RINA
    CSA
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    2 kV entspricht IEC 61000-4-4
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
    8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
    elektromagnetische Emission
    Klasse B entspricht IEC 55011
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Russisch
    • Slowenisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Chinesisch
    • Slowakisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Italienisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Version 11.0)
    Harmony XB5 plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Version 11.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    COMPLETE PLASTIC DOUBLE HEADED PUSHBUTTO (Version 1.0)
    Datum 25.09.13
    Größe 1,019.2 KB
    Datum 25.09.13
    Größe 406.7 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 23.07.15
    Größe 1.1 MB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    e:
    Klemmstärke: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in..


  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)
    Anschluss per Schraubklemmen oder Leiterplatte


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0.016)

    Anschlüsse

    a in mm

    a in in.

    b in mm

    b in in.

    Per Schraubklemmen oder Steckanschluss

    40

    1.57

    30

    1.18

    Per Faston-Steckverbinder

    45

    1.77

    32

    1.26

    Auf Leiterplatte

    30

    1.18

    30

    1.18

    Details zur Aussparung der Haltevorrichtung


    (1)
    Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
    (2)
    Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen.
    (3)
    Ø 22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø 0.89 in. empfohlen (Ø 0.88 in. 0+0.016)


Produkte vergleichen: /