Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XCKJ Pos.sch. Rollenh. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, M20

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XCKJ
    Sensordesign
    Form A entspricht CENELEC EN 50041
    Gehäusetyp
    Befestigt
    Kopftyp
    Drehkopf
    Material
    Metall
    Gehäusematerial
    Zamak
    Kopfmaterial
    Zamak
    Befestigungsart
    An dem Gehäuse
    Bewegung des Steuerkopfes
    Drehachse
    Operatortyp
    Rollenhebel mit Federrückstellung Thermoplast
    Ansatztyp
    Seitliche Anfahrrichtung, 1 oder 2 programmierbare Richtungen
    Kabeleinführung
    1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
    Anzahl der Pole
    2
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend, BBM
    Zusatzmerkmale
    Schalterbetätigung
    Durch 30° Nocke
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Anzahl von Schritten
    1
    Positivöffnung
    Mit
    minimales Drehmoment für Positivöffnung
    0,5 Nm
    minimales Auslösedrehmoment
    0,25 Nm
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    6 m/min
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    1,5 m/s
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    thermischer Strom [Ithe]
    10 A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60664
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    10 A Patrone Sicherung, Typ gG
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    mechanische Lebensdauer
    30000000 Zyklen
    Breite
    40 mm
    Höhe
    77 mm
    Tiefe
    44 mm
    Produktgewicht
    0,48 kg
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Montage
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN 50102
    Überspannungskategorie
    Klasse I entspricht IEC 61140
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Schutzbehandlung
    TC
    Produktzertifizierungen
    CSA
    CCC
    UL
    Normen
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    CENELEC EN 50041
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 22.05.17
    Größe 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    metal\complete switches fixed body 1 cable entry, tapped M20 x 1,5\roller lever (Version 1.1)
    metal\complete switches fixed body 1 cable entry, tapped M20 x 1,5\roller lever (Version 1.1)
    CAD file (on TraceParts) for XCKJ50511H29: limit switch XCKJ - thermoplastic roller lever - 1NC+1NO - slow-break - M20 (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ZCK... Module de visualisation pour Interrupteurs de position XCKJ, à corps fi xe ou embrochable (Version 01)
    XCKJ, XCKP, XCKT Vis indémontables en option pour les interrupteurs de position de sécurité (Version 02)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    1 Gewindedurchführung M20 x 1,5


  • Montage und Abstand

    Montage mit Kabeldurchführung
    Position der Kabelverschraubung


    (1)
    Empfohlen
    (2)
    Zu vermeiden


    Montage mit Drehköpfen und Hebel
    Nockentyp


    (1)
    Empfohlen
    (2)
    Zu vermeiden


    Einrichtung mit Hebelkopf


    (1)
    Über 360° in 5°-Schritten / Anzugsmoment (Min : 1) (Max : 1,5)
    (2)
    Über 360° in 45°-Schritten / Anzugsmoment (Min : 1) (Max : 1,5)
    (a)
    Anzugsmoment (Min : 1) (Max : 1,5)


    Einrichtung mit Kopf ZCKE05
    Programmierung der Betätigungsrichtung



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan
    2-poliger Ö + S mit Unterbrechung, Schleichfunktion



  • Technische Beschreibung

    Merkmale der Betätigung
    Schalterbetätigung am Ende



    Funktionsdiagramm


    (P)
    Positiver Öffnungspunkt
    (1)
    NC-Kontakt mit positivem Öffnungsvorgang
    (2)
    Geschlossen
    (3)
    Geöffnet


Produkte vergleichen: /