Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+4S- gest. sch., 1 Gew.bohr. 1/2" NPT, 120V

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Preventa Sicherheitserkennung
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherheitsschalter
    Komponentenname
    XCSLF
    Design
    Dünn
    Material
    Metall
    Kopftyp
    Antriebskopf umsetzbar
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+2S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend, BBM
    Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
    1Ö+2S (gestuft schaltend, BBM)
    Kabeleinführung
    3 Kabeleinführungen für 1/2" NPT
    elektromagnetische Verriegelung
    Verriegelung durch Einschalten, Entriegelung durch Ausschalten d. Elektromagn.
    [Us] solenoid rated supply voltage
    120 V -15 - +10 %
    elektrische Verbindung
    Federanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1,5 mm² flexibles oder starres Kabel
    Federanschluss, Klemmkapazität: 2 x 0,5 mm² flexible Kabel mit 13 mm offenen Enden
    Anzahl der Pole
    3
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
    Lokale Signalisierung
    Actuator withdrawn: 1 LED (orange)
    Actuator inserted and locked: 1 LED (grün)
    Signalkreisspannung
    120 V
    Zusatzmerkmale
    Positivöffnung
    Mit Öffner-Kontakt
    Versorgungsspannungstyp
    AC/DC
    Versorgungsfrequenz
    50/60 Hz
    Lastfaktor
    1
    Art des Signalstromkreises
    AC
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/s
    maximale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,5 m/s
    Nennbetriebsstrom Ie
    0,55 A bei 24 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    thermischer Strom [Ithe]
    4 A
    maximaler Laststrom
    <= 15 A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
    minimaler Schaltstrom
    10 mA bei 20 °C
    minimale Schaltspannung
    17 V
    Kurzschlussschutz
    4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
    6 A Typ flinke Feinsicherung
    maximum actuator forcible withdrawal rtc
    3000 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße
    9,6 J gegen die Aufteilung
    6,4 J ohne Aufteiolung
    maximum operating rate
    10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
    Sicherheitsniveau
    Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
    Bis zu SIL3 entspricht EN/IEC 61508
    Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
    B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
    Gehäusematerial
    Zamak
    Kopfmaterial
    Zamak
    Tiefe
    51 mm
    Höhe
    205 mm
    Breite
    44 mm
    Produktgewicht
    1,1 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 62061
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    EN/ISO 13849-1
    Produktzertifizierungen
    UL
    TÜV
    CSA
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht EN/IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XCSLF3535533: metal safety switch XCSLF-2NC+4NO- slow break - 3 entries tapped 1/2" NPT - 120V (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCS LE / XCS LF Safety interlock switch, Instruction Sheet (Version 06)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches (TÜV certified versions) - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /