Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XMLA-Druckschalter 10 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XM
    Produkt oder Komponententyp
    Elektromechanischer Druckschalter
    Typ des Drucksensors
    Elektromechanischer Drucksensor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XMLA
    Größe des Drucksensors
    10 bar
    Kontrollierte Flüssigkeit
    Luft (0…160 °C)
    Frischwasser (0…160 °C)
    Hydrauliköl (0…160 °C)
    Prozessanschluss
    G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
    AWG Messgerät
    AWG 20...AWG 14
    Kabeleinführung
    Kabelverschraubung 7…13 mm
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1Ö/1S
    produktspezifische Anwendung
    -
    Betätig.typ d. Druckschalters
    Erfassung von einem einzelnen Schaltpunkt
    Stromkreis Typ
    Steuerkreis
    Typ des Maßstabs
    Feste Differenzial
    Lokale Anzeige
    Mit
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
    0,6…10 bar
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
    0,1…9,5 bar
    maximal zulässiger akzidentieller Druck
    22,5 bar
    Zerstörungsdruck
    45 bar
    Druck-Stellglied
    Membran
    Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
    FPM, FKM
    Messing
    Gehäusematerial
    Zinklegierung
    Nennstrom [In]
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Natürliches Differenzial bei niedrieger Einstellung
    0,5 bar (+/- 0,05 Bar)
    Natürliches Differential hohe Einstellung
    0,5 bar (+/- 0,05 Bar)
    maximal zulässiger Druck - je Zyklus
    12,5 bar
    Typ des Klemmenblocks
    4 Klemmen
    maximum operating rate
    120 cyc/mn
    Wiederholungsgenauigkeit
    2 %
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    500 V entspricht EN/IEC 60947-1
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Hilfskontaktschaltungen
    Mit Sprungfunktion
    Material der Kontakte
    Silberkontakte
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
    25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
    Kurzschlussschutz
    10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
    mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Einstellung
    Extern
    Höhe
    113 mm
    Tiefe
    75 mm
    Breite
    35 mm
    Produktgewicht
    0,685 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    CE
    Produktzertifizierungen
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    CSA
    EAC
    UL
    Schutzbehandlung
    TC Standardversion
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Betriebsart
    Jede Position
    Vibrationsfestigkeit
    4 gn (f = 30…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 1140
    Klasse I entspricht IEC 536
    Klasse I entspricht NF C 20-030
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht EN/IEC 60529
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Détecteurs électromécaniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 2.0)
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XMLA010B2S12: pressure switch XMLA 10 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMJA... and XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XMA/P/X..., XMGB..., XMLA/B/C/D... pressure switches and XMLZ... accessories - UL certification record (Version 1.0)
    XMLA/B/C/D... pressure switches (made in Czech Republic) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLA... /B... /C... /D... Electromechanical vacuum switches and pressure switches for control circuits (Version 07)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLA/B/C/D... pressure and vacuum switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - LRoS type approval certificate (Version 1.0)
    XMLA... and XMLB... pressure and vacuum switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLB300D2S11 Electromechanical pressure switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    1 Mediumeingang, Gewinde 1/4 (BSP-Buchse)
    (2)
    1 Elektroanschlusseingang, Gewinde M20 x 1,5
    Ø :
    2 Langlochbohrungen Ø 5,2 x 6,7


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan
    Klemmenmodell



  • Leistungskurven

    Arbeitskennlinien


    (y)
    Steigender Druck
    (x)
    Fallender Druck


    (y)
    Druck
    (x)
    Zeit
    (1)
    Einstellbarer Wert
    (2)
    Nicht einstellbarer Wert
    PH :
    Hochpunkt
    PB :
    Tiefpunkt


Produkte vergleichen: /