Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   OsiSense XM
Bild XMLA020B2S12 Schneider Electric

XMLA020B2S12

Green premium brand logo
Bild XMLA020B2S12 Schneider Electric
XMLA020B2S12
Green premium brand logo

XMLA-Druckschalter 20 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3389110749496
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XM
    Produkt oder Komponententyp
    Elektromechanischer Druckschalter
    Typ des Drucksensors
    Elektromechanischer Drucksensor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XMLA
    Größe des Drucksensors
    20 bar
    Kontrollierte Flüssigkeit
    Luft (0…160 °C)
    Frischwasser (0…160 °C)
    Hydraulic oil (0…160 °C)
    Prozessanschluss
    G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
    elektrische Verbindung
    Screw-clamps terminals, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    AWG Messgerät
    AWG 20-AWG 14
    Kabeleinführung
    Cable gland 7…13 mm
    Typ und Zusammenstellung der Kontakte
    1 W
    Produktspezifische Anwendung
    -
    Betätig.typ d. Druckschalters
    Erfassung von einem einzelnen Schaltpunkt
    Stromkreis Typ
    Steuerkreis
    Typ des Maßstabs
    Feste Differenzial
    Lokale Anzeige
    Mit
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
    1…20 bar
    Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
    0,6…19 bar
    maximal zulässiger akzidentieller Druck
    45 bar
    Zerstörungsdruck
    90 bar
    Druck-Stellglied
    Membran
    Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
    Messing
    FPM, FKM
    Gehäusematerial
    Zinklegierung
    Nennstrom [In]
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Zusatzmerkmale
    Natürliches Differenzial bei niedrieger Einstellung
    0,4 bar (+/- 0,2 Bar)
    Natürliches Differential hohe Einstellung
    1 bar (+/- 0,1 Bar)
    maximal zulässiger Druck - je Zyklus
    25 bar
    Typ des Klemmenblocks
    4 Klemmen
    maximale Betriebsrate
    120 cyc/mn
    Wiederholungsgenauigkeit
    2 %
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht UL 508
    500 V entspricht EN/IEC 60947-1
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Hilfskontaktschaltungen
    Mit Sprungfunktion
    Material der Kontakte
    Silberkontakte
    maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
    25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
    25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
    Kurzschlussschutz
    10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
    Mechanische Lebensdauer
    5000000 Zyklen
    Einstellung
    Extern
    Höhe
    113 mm
    Tiefe
    75 mm
    Breite
    35 mm
    Produktgewicht
    0,685 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    CE
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    BV
    EAC
    UL
    Schutzbehandlung
    TC Standardversion
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Betriebsposition
    Jede Position
    Vibrationsfestigkeit
    4 gn conforming to IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
    Stoßfestigkeit
    50 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht IEC 1140
    Klasse I entspricht IEC 536
    Class I conforming to NF C 20-030
    Schutzart (IP)
    IP66entsprichtEN/IEC 60529
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    85 g
    Höhe VPE1
    12,5 cm
    Breite VPE1
    4,2 cm
    Länge VPE1
    8,2 cm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen13
    • Deutsch4
    • Englisch10
    • Chinesisch2
    • Französisch4
    • Italienisch2
    • Spanisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Electromechanical sensors for pressure control OsiSense XM (Version 2.0)
    Beschreibung
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 23.7 MB
    Datum 14.06.16
    Beschreibung
    Electromechanical pressure and vacuum switches for control circuits. Electromechanical pressure switches for power circuits.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 23.5 MB
    Datum 14.06.16
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 17.08.20
    Beschreibung
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Größe 170.2 KB
    Datum 05.12.02
    Beschreibung
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Größe 330 B
    Datum 14.05.85
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.8 MB
    Datum 01.08.11
    Beschreibung
    .
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 220.1 KB
    Datum 13.03.18
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    Marine-Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 266.2 KB
    Datum 08.11.16
    Beschreibung
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Größe 560.9 KB
    Datum 07.04.16
    Beschreibung
    LRoS type approval certificate
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLA020B2S12 : XMLA020B2S12_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    XMLA020B2S12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    XMLA020B2S12_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XMLA020B2S12 : XMLA020B2S12_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    XMLA020B2S12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 02.12.20
    Beschreibung
    XMLA020B2S12_ROHS_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 275.1 KB
    Datum 01.11.17
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    1 Mediumeingang, Gewinde 1/4 (BSP-Buchse)
    (2)
    1 Elektroanschlusseingang, Gewinde M20 x 1,5
    Ø :
    2 Langlochbohrungen Ø 5,2 x 6,7


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan
    Klemmenmodell



  • Leistungskurven

    Arbeitskennlinien


    (y)
    Steigender Druck
    (x)
    Fallender Druck


    (y)
    Druck
    (x)
    Zeit
    (1)
    Einstellbarer Wert
    (2)
    Nicht einstellbarer Wert
    PH :
    Hochpunkt
    PB :
    Tiefpunkt