Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Fußschalter, einfach XPE-G, m. Schutzhaube, Kunststoffausf., grau, 1Ö+1S

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XPE
    Produkt oder Komponententyp
    Fußschalter
    Material
    Kunststoff
    Fußschaltertyp
    Einfach-Fußschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XPEG
    gelieferte Ausrüstung
    Abdeckung
    Auslösemechanismus
    Mit Auslösemechanismus
    Betrieb der Kontakte
    1-stufig
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Farbe
    Grau
    Zusatzmerkmale
    Zwangsöffnung
    Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang K
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmschraube, <= 1 x 2.5 mm² mit oder ohne Kabelende
    Klemmschraube, <= 2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht NF C 20-040 Gruppe C
    500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110 Gruppe C
    300 V entspricht UL 508
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    10 A Patronensicherung Typ gG entspricht VDE 0660-200
    Nennbetriebsleistung in W
    10 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 24 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    4 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 120 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    7 W DC-13, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, 5000000 Zyklen, 48 V, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    Produktgewicht
    0,7 kg
    Montage
    Normen
    NF E 09-031
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht EN/IEC 61140
    Klasse II entspricht NF C 20-030
    Schutzart (IP)
    IP66 entspricht IEC 60529
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Entsorgungsinformationen
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Kasachisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XPEG510: single foot switch - IP66 - with cover - plastic - grey - 1 NC + 1 NO (Version 2.0)
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Version 1.0)
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Certificate - XPE B/C/G/Y Foot switches (Version 1.0)
    XPEM R G B C Y A Foot switches (Version 1.0)
    Datum 19.02.15
    Größe 307.4 KB
    XPEB XPEG Foot switches (Version 1.0)
    Datum 15.04.16
    Größe 300 B
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet (Version 06)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPE B... and XPE Y... foot switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEB, C, G, Y Foot switches (Version 1.0)
    Datum 19.04.16
    Größe 402.7 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XPEA..., XPEC..., XPEY... Plastic foot switches, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /