Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen OsiSense XS
Bild XS508B1CAL08M12 Schneider Electric

XS508B1CAL08M12

Green premium brand logo
Bild XS508B1CAL08M12 Schneider Electric
XS508B1CAL08M12
Green premium brand logo

XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XS
    Name der Reihe
    „General Purpose“
    Sensortyp
    Induktiver Näherungssensor
    Geräteanwendung
    -
    Bezeichnung des Sensors
    XS5
    Sensorausführung
    Zylindrisch M8
    Größe
    51 mm
    Gehäusetyp
    Befestigt
    versenkt montierbar
    Bündig montierbar
    Material
    Edelstahl
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Verdrahtungstechnik
    2-drahtig
    Nennschaltabstand
    1,5 mm
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    Art des Ausgangsstroms
    DC
    elektrische Verbindung
    4-polig M12 Remote-Stecker, Anschlussbelegung: 1-4
    Kabellänge
    0,8 m
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...48 V DC
    Schaltleistung in mA
    1,5-100 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    Zusatzmerkmale
    Gewindetyp
    M8 x 1
    Erfassungsfrontseite
    Vorne
    Frontmaterial
    PPS
    Gehäusematerial
    Edelstahl 303
    Betriebszone
    0…1,2 mm
    Differenzialstrecke
    1-15 % von Sr
    Zusammensetzung des Kabels
    2 x 0,11 mm²
    Kabelisolierung
    PvR
    Status-LED
    Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…58 V DC
    maximum residual current
    0,5 mA Status offen
    Taktfrequenz
    <= 4000 Hz
    maximum voltage drop
    <4 V (geschlossen)
    maximum delay first up
    10 ms
    maximale Verzögerungsreaktion
    0,2 ms
    maximum delay recovery
    0,2 ms
    Beschriftung
    CE
    Gewindelänge
    42 mm
    Höhe
    8 mm
    Länge
    51 mm
    Produktgewicht
    0,05 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CCC
    CSA
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch3
    • Englisch7
    • Chinesisch2
    • Französisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 20 MB
    Datum 13.04.16
    Größe pdf
    Größe 19.9 MB
    Datum 13.04.16
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XS508B1CAL08M12: inductive sensor XS5 M8 - L61mm - stainless - Sn1.5mm - 12..48VDC - M12 0.8m (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XS508B1CAL08M12: inductive sensor XS5 M8 - L61mm - stainless - Sn1.5mm - 12..48VDC - M12 0.8m (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 30.6 KB
    Datum 16.07.18
    Beschreibung
    CSA certificate of compliance
    Größe pdf
    Größe 2.4 MB
    Datum 31.01.18
    Beschreibung
    Certificate for China compulsory product certification
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Größe html
    Größe 301 B
    Datum 08.10.91
    Beschreibung
    UL certification record (listed products)
    Entsorgungsinformationen
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 89.3 KB
    Datum 01.12.11
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 226.7 KB
    Datum 13.03.18
    Beschreibung
    EU declaration of conformity
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
    Beschreibung
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
    Beschreibung
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    XS5-Indu. Näher.sch. M8, L61mm, Edels., Sn 1,5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    LED


  • Montage und Abstand

    Mindestmontageabstände

    Nebeneinander


    e(1) ≥
    3 mm / 0,12 in.

    Gegenüber


    e(2) ≥
    18 mm / 0,71 in.

    Gegenüber Metallumgebung


    e(3) ≥
    4,5 mm / 0,18 in.


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne
    2-Leiter, nicht polarisiert

    M12-Steckverbinder


    Ausgang NO



  • Leistungskurven

    Performance Curves
    Standard Steel Target : 8x8x1 mm


    (1)
    Pick-up points
    (2)
    Drop-out points (object approaching from the side)
    (y)
    Sensing distance in mm


Produkte vergleichen: /