Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XS5-Indu. Näher.sch. M12, L62mm, Mes., Sn 5mm, 12-48 V DC, M12, 0,8m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XS
    Name der Reihe
    „General Purpose“
    Sensortyp
    Induktiver Näherungssensor
    Geräteanwendung
    -
    Bezeichnung des Sensors
    XS5
    Sensorausführung
    Zylindrisch M18
    Größe
    62 mm
    Gehäusetyp
    Befestigt
    versenkt montierbar
    Bündig montierbar
    Material
    Metall
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Verdrahtungstechnik
    2-drahtig
    Nennschaltabstand
    5 mm
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    Art des Ausgangsstroms
    DC
    elektrische Verbindung
    4-polig M12 Remote-Stecker, Anschlussbelegung: 1-4
    Kabellänge
    0,8 m
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...48 V DC
    Schaltleistung in mA
    1,5-100 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    IP69K entspricht DIN 40050
    Zusatzmerkmale
    Gewindetyp
    M18 x 1
    Erfassungsfrontseite
    Vorne
    Frontmaterial
    PPS
    Gehäusematerial
    Vernickeltes Messing
    Betriebszone
    0…4 mm
    Differenzialstrecke
    1-15 % von Sr
    Zusammensetzung des Kabels
    2 x 0,34 mm²
    Kabelisolierung
    PvR
    Status-LED
    Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…58 V DC
    maximum residual current
    0,5 mA Status offen
    Taktfrequenz
    <= 3000 Hz
    maximum voltage drop
    <4 V (geschlossen)
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,15 ms
    maximum delay recovery
    0,2 ms
    Beschriftung
    CE
    Gewindelänge
    52 mm
    Höhe
    18 mm
    Länge
    62 mm
    Produktgewicht
    0,085 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    CCC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XS518B1CAL08M12: inductive sensor XS5 M18 - L62mm - brass - Sn5mm - 12..48VDC - M12 0.8m (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    LED


  • Montage und Abstand

    Mindestmontageabstände

    Nebeneinander


    e(1) ≥
    10 mm / 0,39 in.

    Gegenüber


    e(2) ≥
    60 mm / 2,36 in.

    Gegenüber Metallumgebung


    e(3) ≥
    15 mm / 0,60 in.


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne
    2-Leiter, nicht polarisiert

    M12-Steckverbinder


    Ausgang NO



  • Leistungskurven

    Leistungskennlinien
    Zielobjekt aus Stahl: 18 x 18 x 1 mm


    (1)
    Einschaltpunkte
    (2)
    Ausschaltpunkte (Objekt nähert sich von der Seite)
    (y)
    Schaltabstand in mm


Produkte vergleichen: /