Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XS6-Indu. Näher.sch. M12, L55mm, Mes., Sn 5mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XS
    Name der Reihe
    Anwendung
    Sensortyp
    Induktiver Näherungssensor
    Geräteanwendung
    -
    Bezeichnung des Sensors
    XS6
    Sensorausführung
    Zylindrisch M12
    Größe
    55 mm
    Gehäusetyp
    Befestigt
    versenkt montierbar
    Nicht bündig montierbar
    Material
    Metall
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Verdrahtungstechnik
    3-drahtig
    Nennschaltabstand
    5 mm nicht bündig montierbar
    3,4 mm bündig montierbar
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    Art des Ausgangsstroms
    DC
    Digitaler Ausgang
    NPN
    elektrische Verbindung
    Remote-Stecker M12, 4-polig
    Kabellänge
    0,15 m
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...24 V DC mit Verpolungsschutz
    Schaltleistung in mA
    <= 100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    Schutzart (IP)
    IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
    IP69K entspricht DIN 40050
    Zusatzmerkmale
    Gewindetyp
    M12 x 1
    Erfassungsfrontseite
    Vorne
    Frontmaterial
    PPS
    Gehäusematerial
    Vernickeltes Messing
    Feineinstellungszone
    1,7…3,4 mm bündig montierbar
    1,7…5 mm nicht bündig montierbar
    Differenzialstrecke
    1-15 % von Sr
    Zusammensetzung des Kabels
    3 x 0,34 mm²
    Kabelisolierung
    PvR
    Status-LED
    Stromversorgung EIN und Einlesemodus: 1 LED (grün)
    Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…36 V DC
    Taktfrequenz
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (geschlossen)
    Leistungsaufnahme
    <= 10 mA keine Last
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,7 ms
    Beschriftung
    CE
    Gewindelänge
    42 mm
    Länge
    59 mm
    Produktgewicht
    0,1 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XS612B2NAL01M12: inductive sensor XS6 M12 - L55mm - brass - Sn5mm - 12..24VDC - M12 0.15m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS612B2NAL01M12: inductive sensor XS6 M12 - L55mm - brass - Sn5mm - 12..24VDC - M12 0.15m (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS6..B2... Détecteurs de proximité inductifs (Version 04)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 23.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    LED


  • Montage und Abstand

    Mindestmontageabstände in mm

    Nebeneinander


    e(1)

    Bündiger Einbau

    Nicht bündiger Einbau

    mm

    in.

    mm

    in.

    ≥ 14

    ≥ 0,55

    50

    1,97

    Gegenüber


    e (2)

    Bündiger Einbau

    Nicht bündiger Einbau

    mm

    in.

    mm

    in.

    ≥ 50

    ≥ 1,97

    100

    3,94

    Gegenüber Metallumgebung


    e (3)

    mm

    in.

    ≥ 3,4

    ≥ 0,13


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne

    M12-Steckverbinder


    NPN


    1 :
    (+)
    2 :
    Nicht angeschlossen
    3 :
    (-)
    4 :
    Ausgang NO


Produkte vergleichen: /