Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XS9-Induktiver Näherungsschalter 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 24 V DC, M12, 0,15m Kab

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XS
    Name der Reihe
    Anwendung
    Sensortyp
    Induktiver Näherungssensor
    Geräteanwendung
    -
    Bezeichnung des Sensors
    XS9
    Sensorausführung
    Flache Form 26 x 26 x 13
    Größe
    13 mm
    Gehäusetyp
    Befestigt
    versenkt montierbar
    Bündig montierbar
    Material
    Kunststoff
    Gehäusematerial
    PBT
    Typ des Ausgangssignals
    Analog
    Verdrahtungstechnik
    2-drahtig
    Nennschaltabstand
    10 mm
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    Art des Ausgangsstroms
    DC
    analoger Ausgangsbereich
    4...20 mA
    elektrische Verbindung
    Remote-Stecker M12, 4-polig
    Kabellänge
    0,15 m
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24 V DC
    Schutzart (IP)
    IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
    Zusatzmerkmale
    Erfassungsfrontseite
    Vorne
    Frontmaterial
    PBT
    Betriebszone
    1…10 mm
    Wiederholungsgenauigkeit
    <= 3 % des Sr
    Linearitätsfehler
    +/- 2 mA
    Status-LED
    Ohne
    Versorgungsspannungsgrenzen
    15…36 V DC
    Taktfrequenz
    <= 1000 Hz
    Leistungsaufnahme
    0-4 mA keine Last
    maximum output current drift
    10 %
    Beschriftung
    CE
    Tiefe
    13 mm
    Höhe
    26 mm
    Breite
    26 mm
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CSA
    Ecolab
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XS9E111A2L01M12: inductive sensor XS9 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 24VDC - M12 0.15m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS9E111A2L01M12: inductive sensor XS9 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 24VDC - M12 0.15m (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    Für Schraubentyp CHC


  • Montage und Abstand

    Anordnung
    Mindestmontageabstände (mm)

    Nebeneinander


    e(1) ≥
    30

    Gegenüber


    e(2) ≥
    72

    Gegenüber Metallumgebung


    e(3) ≥
    30


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne
    2-Leiter-Verbindung


    (1)
    Ausgangsstrom

    Sorgen Sie für eine minimale Spannung von 10 V zwischen + (Klemme1) und - (Klemme 3) des Sensors

    Ausgangsstrom

    Lastimpedanzwert

    12 V

    4...20 mA

    R ≤ 8,2 Ω

    24 V

    4...20 mA

    R ≤ 470 Ω

    M12



  • Leistungskurven

    Ausgangskurven


    (Y)
    Is (mA)
    (X)
    Sensoren - Objektabstand (mm)


Produkte vergleichen: /