Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XS9-Induktiver Drehzahlwächter 26x26x13, Sn 10mm, 6-6000 U/min, 24-240V, 1/2"

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XS
    Name der Reihe
    Anwendung
    Sensortyp
    Induktiver Näherungssensor
    Geräteanwendung
    Drehzahlüberwachung
    Bezeichnung des Sensors
    XS9
    Sensorausführung
    Flache Form 26 x 26 x 13
    Größe
    13 mm
    Gehäusetyp
    Befestigt
    versenkt montierbar
    Bündig montierbar
    Material
    Kunststoff
    Gehäusematerial
    PBT
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Verdrahtungstechnik
    2-drahtig
    Nennschaltabstand
    10 mm
    Funktion digitaler Ausgang
    Art des Ausgangsstroms
    AC/DC
    elektrische Verbindung
    Remote-Stecker 1/2"20 UNF, 3-polig
    Kabellänge
    0,15 m
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    24-240 V AC/DC 50/60 Hz
    Schaltleistung in mA
    5-100 mA AC/DC
    Schutzart (IP)
    IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
    Zusatzmerkmale
    Erfassungsfrontseite
    Vorne
    Frontmaterial
    PBT
    einstellbarer Frequenzbereich
    6…6000 cyc/mn
    Betriebszone
    0…8 mm
    Differenzialstrecke
    3-15 % von Fr
    Wiederholungsgenauigkeit
    3 % von Sr
    Kabelisolierung
    PvR
    Status-LED
    Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
    Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
    Versorgungsspannungsgrenzen
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    1,5 mA Status offen
    Taktfrequenz
    <= 800 Hz
    maximum voltage drop
    <5,5 V (geschlossen)
    Einschalt-Hochlaufverzögerung
    9 s Standard
    Beschriftung
    CE
    Tiefe
    13 mm
    Höhe
    26 mm
    Breite
    26 mm
    Produktgewicht
    0,04 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    CSA
    UL
    CCC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Vibrationsfestigkeit
    25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XS9E11RMBL01U20: induc. sensor XS9 - 26x26x13 - Sn10mm - 6..6000c/mn - 24..240VAC/DC - 1/2" 0.15m (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS8C1/D1/E1... and XS9C1/E1... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS9...R... Détecteurs contrôle rotation Osiprox (Version 03)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    Für Schraubentyp CHC


  • Montage und Abstand

    Anordnung
    Mindestmontageabstände (mm)

    Nebeneinander


    e(1) ≥
    40

    Gegenüber


    e(2) ≥
    80


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne
    2-Leiter DC (nicht polarisiert)



Produkte vergleichen: /