Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Einstellbare Befestigung
    Zubehör-/Teileziel
    Flache Form80 x 80 x 26 Sensor
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montage- und Befestigungszubehör
    Zubehör-/Teiletyp
    Befestigung
    Produktkompatibilität
    XS falche Form 80 x 80 x 26
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    zusätzliche Informationen
    Ermöglicht Aufschnappen auf 35 mm Omega-Schiene
    Konvertiert von Format 80 x 80 x 26 mm zu Format 80 x 80 x 40 mm
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,065 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /