Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

XU2S-Sicherheits-Lichtschranke, Sender, Körperschutz, 12-24 V, 3x0,34mm2

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Preventa Sicherheitserkennung
    Produkt oder Komponententyp
    Einweg-Lichtschranke-Sender von Optoelektronischen Sensor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    XU2S
    Produktkompatibilität
    XPSCM1144P
    XPSCM1144
    Nennschaltabstand
    8 m
    Zusatzmerkmale
    Erkennungssystem
    Sender-Empfänger-System
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...24 V DC (10...30 V)gegen Verpolung
    Leistungsaufnahme
    <= 35 mA Nulllast
    Typ der Sichtlinie
    90°
    elektrische Verbindung
    Vorverdrahtet
    äußerer Kabeldurchmesser
    5 mm
    Kabellänge
    5 m
    Zusammensetzung des Kabels
    3 x 0,34 mm²
    Anzugsmoment
    24 Nm Befestigungsmutter
    Beschriftung
    CE
    Material
    Vernickeltes Messing: Gehäuse
    PMMA (Polymethylmethacrylat): Linsen
    Produktgewicht
    0,235 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…55 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht EN/IEC 60529
    Stoßfestigkeit
    30 gn 3 Achsen: 3 mal entspricht EN/IEC 60068-2-27
    Vibrationsfestigkeit
    7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Safety light curtains Preventa XUSL (Version 3.0)
    Datum 20.03.19
    Größe 6.4 MB
    Barrières immatérielles de sécurité Preventa XUSL (Version 3.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XU2S18... Détecteur photoélectrique cylindrique design 18 (Version 06)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    System Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Connecting to a monitoring device XU2S (Version 1)
    Datum 20.09.16
    Größe 361.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    LED
    (2)
    Potenziometer


  • Anschlüsse und Schema

    Schaltpläne (3-Draht DC)
    Sender


    BU:
    Blau
    BN:
    Braun
    VI:
    Violett
    (1)
    Test

    Strahlenunterbrechungstest

    Strahl hergestellt


    BU:
    Blau
    BN:
    Braun
    VI:
    Violett

    Strahl unterbrochen


    BU:
    Blau
    BN:
    Braun
    VI:
    Violett


    Herstellen einer Verbindung zu einem Sicherheitsmodul


    1:
    Klicken Sie auf Download & Dokumente
    2:
    Klicken Sie auf das Systembenutzer-Handbuch

    Zum Abrufen aller Verbindungsschaltpläne für das Sicherheitsmodul wählen Sie "Download & Dokumente" und laden die Datei "Herstellen einer Verbindung zum Überwachungsgerät XU2S"


  • Leistungskurven

    Kurven
    Infrarot-Erfassungskurve


    (1)
    Ø des Strahls

    Überprüfung des korrekten Betriebs


    (1)
    LED Aus
    (2)
    LED ein
    (3)
    Rote LED
    (4)
    Signalpegel für
    (5)
    Optimale Ausrichtung


Produkte vergleichen: /