Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Harmony XVB
Bild XVBZ02A Schneider Electric

XVBZ02A

Green premium brand logo
Bild XVBZ02A Schneider Electric
XVBZ02A
Green premium brand logo

Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVB
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    Befestigungsfuß
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montage- und Befestigungszubehör
    Nebenziel
    Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 70 mm
    Zusatzmerkmale
    Zubehör-/Teiletyp
    Befestigungsfuß
    Produktkompatibilität
    XVBL.
    XVBC.
    Packungsinhalt
    Ø 25 mm Aluminium-Tragrohr
    Befestigungspl, Kunstst schw
    Höhe unter Sockeleinheit
    80 mm
    Farbe
    Aluminiumfarben
    Produktgewicht
    0,11 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen6
    • Deutsch4
    • Englisch3
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XVBZ02A: FIXING BASE 80MM ALUMINUM SUPPORT TUBE (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XVBZ02A: FIXING BASE 80MM ALUMINUM SUPPORT TUBE (Version 1.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 673.7 KB
    Datum 18.03.15
    Beschreibung
    EAC Certificate
    Produktumweltprofil
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 1.3 MB
    Datum 04.10.10
    Beschreibung
    None
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 19.11.19
    Beschreibung
    Stützrohr+Halterung L=80mm, Aluminium, XVB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen und Montage


    Höhe unter der Basiseinheit

    b in mm

    b in in.

    80

    3,15


  • Montage und Abstand

    Schalttafelausschnitt



Produkte vergleichen: /