Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild XVDLS36 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild XVDLS36 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Komp.signalstation m. Dauerl., blau XVD, Fassung BA 15d, max. 230V, IP 40

Weitere Eigenschaften anzeigen >
XVDLS36 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVD Optimum
    Produkt oder Komponententyp
    Komplette Klein-Warnleuchte
    Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.
    Grundelement Direktbefestigung
    Beleuchtete Einheit
    Signaltyp
    Stetig
    Montagedurchmesser
    45 mm
    Komponentenname
    XVDLS
    Material
    Glasfaserverstärtes Polyamid: Grundeinheit
    Polycarbonat: beleuchtete Einheit
    Lichtquelle
    Ohne Leuchtmittel, blau
    Lampentyp
    Glühlampe mit BA 15d Sockel
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    <= 230 V
    maximum power dissipation in W
    5 W
    Zusatzmerkmale
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung, <= 1 x 1.5 mm² mit Kabelende
    Kabeleinführung
    1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 7
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht IEC 60947-1
    CAD-Gesamtbreite
    45 mm
    CAD-Gesamthöhe
    104 mm
    CAD-Gesamttiefe
    45 mm
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    Produktgewicht
    0,08 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht IEC 60536
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht IEC 60529
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Italienisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Miniature illuminated beacons (Version 1.0)
    Datum 23.11.06
    Größe 1.8 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 68.4 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 4.8 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 44.5 KB
    Miniature illuminated beacons (Version 1.0)
    Datum 23.11.06
    Größe 35.8 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 1.7 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 41.5 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 4.4 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Datum 13.06.16
    Größe 31 KB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Datum 25.02.16
    Größe 83.4 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /