Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVL
    Produkt oder Komponententyp
    LED-Meldeleuchte mit schwarzem Rahmen
    Komponentenname
    XVL
    Montagedurchmesser
    8 mm
    Lichtquelle
    LED, hervorstehend
    Lichtblockfarbe
    Grün
    Schutzfunktionen
    Integrierter Vorschaltwiderstand
    Durch Diode integriert
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    5 V
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht IEC 60529
    IP40 entspricht NF C 20-010
    Zusatzmerkmale
    Art des Hilfsspannungsversorgung
    DC
    Anschlüsse - Klemmen
    Etikett für Faston Stecker: 2,8 x 0,5 mm
    Etikett für Lötstecker
    Leistungsaufnahme
    25 mA
    Nennisolationsspannung Ui
    50 V entspricht IEC 60947-1
    Lampenlebensdauer
    100000 h
    nomineller Spannungsbereich
    0,8...1,1 Un
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (X1-X2)PL
    Höhe
    12 mm
    Breite
    12 mm
    Tiefe
    34 mm
    Produktgewicht
    0,003 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse 3 entspricht IEC 60536
    Klasse 3 entspricht NF C 20-030
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Pilot lights with black bezel, protruding LED, mounting (Version 1.0)
    Pilot lights with black bezel, protruding LED (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Datum 09.04.13
    Größe 315 B
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Datum 19.11.00
    Größe 74.9 KB
    XVLA LED Pilot lights (Version 1.0)
    Datum 30.07.12
    Größe 89 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVLA LED Pilot lights (Version 1.0)
    Datum 19.04.16
    Größe 398.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVLA... LED Pilot light (diam. 8 or diam.12 mm), Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration