Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVM
    Produkt oder Komponententyp
    Anschlusselement mit Deckel
    Packungsinhalt
    Abdeckung
    Grundelement
    Komponentenname
    XVM
    Typ der Anzeigeeinh.-Basis
    Sockel mit integriertem Summer
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    230 V
    Zusatzmerkmale
    Montagedurchmesser
    45 mm
    Signaltyp
    Verschiedene Signalarten und Lautstärken einstellbar
    Art des Hilfsspannungsversorgung
    AC
    Gehäusefarbe
    Weiß
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen, 1 x 0.325-1 x 1.5 mm²
    Beschriftung
    CE
    Leistungsaufnahme
    < 18 mA
    Grundfrequenz
    4 kHz
    Produktgewicht
    0,065 kg
    Montage
    Geräuschpegel
    0…80 dB bei 1 m
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Produktzertifizierungen
    CCC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -25…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…50 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-1
    Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 60947-5-1
    Klasse I Montage auf Aluminiumrohr entspricht IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP40 beliebige Lage außer senkrecht entspricht IEC 60529
    IP42 vertikale Lage entspricht IEC 60529
    Schutzbehandlung
    TC
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Chinesisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Standard base unit with cover+buzzer (Version 1.0)
    Datum 01.04.05
    Größe 24.9 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 59.1 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 5.3 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 10.2 KB
    Standard base unit with cover+buzzer (Version 1.0)
    Datum 01.04.05
    Größe 18.5 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 43.6 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 3.3 KB
    Datum 01.04.05
    Größe 6.1 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVM Indicator banks (Version 1.0)
    Datum 27.02.19
    Größe 4.3 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /