Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Drehspiegelleuchte m. Glühlampe XVR - Ø 165 - gelb - 25 W - 120 V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVR Application
    Produkt oder Komponententyp
    Drehspiegel-Warnleuchte
    Komponentenname
    XVR
    Montagedurchmesser
    165 mm
    Lichtquelle
    Inkl. Leuchtmittel, gelb
    Lampentyp
    Glühlampe mit BA 15d Sockel
    Verlustleistung in W
    25 W
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    120 V AC
    Zusatzmerkmale
    Material
    Glasverstärktes Polyamid 6: Grundeinheit
    Polycarbonat: Konvexlinseneinheit
    Klemmverbindungskapazität
    <= 1 x 1.5 mm²
    Kabeleinführung
    1 Durchführung mit Gewinde für Kabeltülle (enthalten) für M20
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht EN/IEC 60947-1
    Leistungsaufnahme
    < 210 mA
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Lebensdauer in Stunden
    2000 h
    Betriebsart
    Horizontal
    Blitzfrequenz
    3 Hz
    CAD-Gesamtbreite
    165 mm
    CAD-Gesamthöhe
    202 mm
    CAD-Gesamttiefe
    165 mm
    Produktgewicht
    1,235 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…50 °C
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse I entspricht EN/IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (NEMA)
    NEMA 4X entspricht UL 508 (Innenraum)
    NEMA 4X entspricht CSA C22 (Innenraum)
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Türkisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Französisch
    • Litauisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Rotating mirror beacons (Version 1.0)
    Datum 23.11.06
    Größe 41 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 2.1 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 59 KB
    Datum 23.11.06
    Größe 5.4 KB
    Rotating mirror beacons (Version 1.0)
    Datum 22.11.06
    Größe 33.9 KB
    Datum 22.11.06
    Größe 1.8 KB
    Datum 22.11.06
    Größe 36.7 KB
    Datum 22.11.06
    Größe 4 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /