Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XVU
    Produkt oder Komponententyp
    Modulare Signalsäule
    Montagedurchmesser
    60 mm
    Zubehör-/Teiletyp
    Verlängerungselement
    Zubehör-/Teilekategorie
    Montage- und Befestigungszubehör
    Zusatzmerkmale
    Material
    PBT + ABS (UL94-V0)
    PC (UL94 V-0)
    Produktkompatibilität
    XVU
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110...240 V AC
    24 V AC/DC
    Länge
    100 mm
    Produktgewicht
    0,093 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    RoHS
    CE
    UL
    CSA
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…50 °C
    Schutzart (IP)
    IP65
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Russisch
    • Slowenisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Chinesisch
    • Slowakisch
    • Rumänisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    Catalog of Harmony XVU modular tower light, dia. 60 (Version 7.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XVUC020: Ø 60 mm XVU body extender- black (Version 1.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Befehls- und Meldegeräte Harmony (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVUC29 Multi-color illuminated LED unit, Instruction Sheet (Version 05)
    XVUC9S. Buzzer, adjustable unit, Instruction Sheet (Version 05)
    XVU... Modular tower lights (Ø 60), Instrution Sheet (Version 05)
    XVUZ06 Flexible mounting element for use on horizontal or vertical support, Instruction Sheet (Version 05)
    XVUC9V Sound, adjustable Unit, Instruction Sheet (Version 05)
    XVUZ01., XVUZ02., XVUZ05 Mounting accessories for Modular tower lights, Instruction Sheet (Version 05)
    XVUC29P Multi-LED unit, Pulse signal - XVUC9VP Sound unit, Pulse signal, Instruction Sheet (Version 05)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XVU Tower lights (Version 1.0)
    Datum 19.04.16
    Größe 446.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Extender-Einheit
    Abmessungen



  • Montage und Abstand

    Montage einer modularen Signalsäule


    Zeichnung

    Teilenummer

    Teilebezeichnung

    A1

    -

    Obere Abdeckung

    -

    Obere Abdeckung (Silber)

    A2

    XVUC9S

    Buzzer-Einheit

    XVUC9SQ

    Buzzer-Einheit (Silber)

    A3

    XVUC23

    Grüne LED-Einheit

    XVUC24

    Rote LED-Einheit

    XVUC25

    Orange LED-Einheit

    XVUC26

    Blaue LED-Einheit

    XVUC27

    Weiße LED-Einheit

    XVUC28

    Gelbe LED-Einheit

    A4

    XVUC29

    Multi-LED-Einheit

    A5

    XVUC29P

    Multi-LED-Einheit, Impulssignal

    A6

    XVUC9V

    Sound-Einheit

    A7

    XVUC9VP

    Sound-Einheit, Impulssignal

    A8

    XVUC020

    Extender

    XVUC020Q

    Extender (Silber)

    A9

    XVUC21B

    DC-Gehäuse

    XVUC21BQ

    DC-Gehäuse (Silber)

    A10

    XVUC21M

    AC-Gehäuse NPN

    XVUC21MP

    AC-Gehäuse PNP

    XVUC21MQP

    AC-Gehäuse PNP (Silber)

    A11

    XVUZ06

    Flexible Option

    A12

    XVUZ01

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (3 Stifte)

    XVUZ01Q

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (Silber, 3 Stifte)

    XVUZ03

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (2 Stifte)

    XVUZ04

    Befestigungseinheit - Direkte Montage (4 Stifte)

    A13

    XVUZ02

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm)

    XVUZ02Q

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm, Silber)

    XVUZ400

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (400 mm)

    XVUZ800

    Befestigungseinheit - Platte mit Stange (800 mm)

    A14

    XVUZ05

    Befestigungseinheit - Platte mit Anpassungsstange (100-385 mm)

    A15

    XVUC43

    Grüne LED-Einheit, Blinken

    XVUC44

    Rote LED-Einheit, Blinken

    XVUC45

    Orange LED-Einheit, Blinken

    XVUC46

    Blaue LED-Einheit, Blinken

    XVUC47

    Weiße LED-Einheit, Blinken

    XVUC48

    Gelbe LED-Einheit, Blinken

    A16

    XVUZ100T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (100 mm)

    XVUZ250T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (250 mm)

    XVUZ400T

    Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (400 mm)

    A17

    XVUZ12

    Befestigungsplatte für einen vertikalen Träger - schwarz


Produkte vergleichen: /