Switzerland (German)
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony
    Produkt oder Komponententyp
    Frontelement für Leuchtmelder
    produktspezifische Anwendung
    Für Glühlampe
    Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
    Klar
    Zusatzmerkmale
    mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    Produktgewicht
    0,015 kg
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…55 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Vibrationsfestigkeit
    15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    100 gn entspricht IEC 60068-2-27
    Schutzart gegen Stromschlag
    Klasse II entspricht IEC 61140
    Überspannungskategorie
    Klasse II entspricht IEC 61140
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN 50102
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Datum 16.06.14
    Größe 102 KB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Datum 10.04.19
    Größe 2.2 MB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /