Ob Sie Schaltanlagenbauer, Maschinenhersteller (OEM), Auftragnehmer oder Gebäudemanager sind, die offenen Leistungsschalter Masterpact MTZ bieten die innovativen Funktionen, die Sie benötigen, um die Systemkonzeption, die Konstruktion und den Betrieb zu optimieren. Mit verbessertem Support und auswertbaren Informationen über die Software EcoStruxure Power schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres elektrischen Systems aus. Sind Sie bereit für die nächste Stufe der Innovation mit MasterPact?
Ausgewählte Software
Zukunftssichere Anlagen mit unserer Pact-Serie
Die auf der legendären Innovation von Schneider Electric basierende Pact-Serie umfasst erstklassige Leistungsschalter, Lasttrennschalter, Fehlerstromschutzeinrichtungen und Sicherungen für alle Standard- und Spezialanwendungen. Erleben Sie eine robuste Leistung mit der Pact-Serie, die Teil unserer EcoStruxure-fähigen Schaltanlagen ist – von 16 bis 6300 A bei Niederspannung und bis zu 40,5 kV bei Mittelspannung.