Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Wählen Sie ein entsprechendes Leergehäuse

Zu den Leergehäusen bestellen Sie die passenden Traggerüste, auf denen anschliessend die Modulbausätze montiert werden können. Alternativ können auch definierte, vormontierte Komplettfelder in den Leergehäusen montiert werden.

Konfigurieren Sie Ihre Prisma XS Zähler- und Energieverteilung mit beliebigen Geräten

Prisma XS ist die ideale Plattform für die bewährten Schneider Electric Schutz- und Messkomponenten der Produktreihen: Clario, Acti9, Power-Tag, ComPact NSX & NSXm, usw.

Kompatibilität und Modularität

Das Innenausbausystem ist kompatibel zur gesamten Gehäusefamilie und dank der Modularität können diverse Anwendungsmöglichkeiten realisiert werden (Eigenverbrauchsoptimierung, ZEV, Zählerverteilungen, Hauptverteilungen, etc.)

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Prisma XS lässt sich an praktisch alle Anwendungsbedürfnisse anpassen. Und das auf einfachste Art und Weise dank modularen Bausätzen. Für viel Platz bei der Montage und Verdrahtung sorgt ein grosszügiger Reihenabstand von 150 mm. Darüber hinaus ist Prisma XS die ideale Plattform für die Integration von intelligenter Schutzfunktion und Messsensorik aus dem Bereich EcoStruxure Power. Dadurch steht Ihnen ein Komplettsystem zur Verfügung, das einzigartig ist.
Mehr Informationen

Eigenverbrauchsoptimierung

Prisma XS bietet die ideale Plattform, um Eigenverbrauchsoptimierungen in Einfamilienhäusern zu realisieren. Auf die 3-Punkt-Zählertragplatten lassen sich EW-Zähler und MID-Privatzähler installieren. Schneider Electric PowerTags und das Wiser Energy Gateway sorgen für mehr Energieeffizienz und dass der von der PV-Anlage produzierte Strom optimal eingesetzt wird.
Zum Prisma XS Flyer

Energiemanagement

Prisma XS bietet genügend Platz und Flexibilität, um alle benötigten Geräte für einen Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) oder um konventionelle Zählerverteilungen unterzubringen. Durch den ZEV kann die selbsterzeugte PV-Energie so gut wie möglich intern genutzt werden und muss nicht in das Netz zurückgespiesen werden.
Zum Prisma XS Flyer

Energieverteilung

Neben Zählerverteilungen sind mit dem Prisma XS System auch Energieverteilungen bis 630 A realisierbar. Kompaktleistungsschalter der Reihen ComPactNSX & NSXm bilden die Basis für bestmöglichen Schutz von Anlagen und Personen, sowie für eine erhöhte Verfügbarkeit der Energie.

Zum Prisma XS Flyer >

Anhand des Videos wird das gesamte Anwendungsspektrum des Prisma XS Systems aufgezeigt.

Zum Prisma XS Video >

Alle verfügbaren Kataloge 24/7
und viele weitere Dienstleistungen, die Ihnen das Leben erleichtern: Entdecken Sie mySchneider App
Zur Produktdokumentation und Software-Downloads Öffnet in neuem Fenster.

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.