Switzerland (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Capteurs à ultrasons OsiSense XX

  • Certifiés E2 pour les applications mobiles
  • Synchronisation sans problème de plusieurs capteurs sans diaphonie
  • Grand angle de détection et sensibilité élevée 

Ittigen/Berne, le 2 juillet 2018 – Schneider Electric élargit sa gamme de capteurs à ultrasons avec la nouvelle ligne de capteurs OsiSense XX. Elle a une portée de détection allant jusqu'à 1000 mm et est disponible en format cylindrique M18 avec tête droite ou à 90 degrés. 

La nouvelle gamme de capteurs à ultrasons OsiSense XX offre de nombreux avantages, notamment pour les applications mobiles : 

  • Haute immunité aux interférences électromagnétiques: La nouvelle gamme de capteurs OsiSense XX est certifiée E2. Elle a une compatibilité électromagnétique de 30 V/m. Cela lui confère une immunité élevée, même dans des environnements extrêmement exigeants. 
  • Détection de petits objets et de surfaces courbes : Les nouveaux capteurs XX ont un grand angle de détection et sont extrêmement sensibles. Cela leur permet de détecter des objets et des surfaces complexes : même des objets étroits de 1 mm ou des objets qui étaient auparavant peu adaptés à la technologie ultrasonore. 
  • Large plage de détection : Plusieurs capteurs XX peuvent être installés à proximité les uns des autres et synchronisés sans aucun problème. Il n'y a pas de danger de diaphonie. Cela permet d'augmenter encore la portée de détection. 

Capteur à ultrasons programmable 

Les clients peuvent facilement adapter les capteurs à leurs besoins. Le logiciel de configuration XX le rend possible. L'interface graphique est facile à manipuler et permet aux utilisateurs d'installer, d'entretenir et d'ajuster le capteur de manière rapide et efficace. 

Les caractéristiques suivantes définissent les nouveaux capteurs à ultrasons OsiSense XX : 

  • Plage de travail : 105 à 1000mm 
  • Signal de sortie : PNP, analogique 4-20mA ou analogique 0-10V 
  • Alimentation : 24 VDC 
  • Température de fonctionnement : -25°C à 70°C 
  • Type de protection : IP67 
  • Raccordement électrique : connecteur M12 à 5 broches 
  • Disponible en : plastique, laiton nickelé ou acier inoxydable 316L 
  • Certifications : CE, E2, cULus, cULus, EAC, RCM 

Schneider Electric présentera les capteurs à ultrasons OsiSense XX au Salon SINDEX de Berne du 28 au 30 août, hall 3.2, stand D01. Plus d'informations sur le programme de capteurs à ultrasons robustes avec la nouvelle gamme de capteurs OsiSense XX à l'adresse : www.tesensors.com/ch/fr/product/ultrasonic/xx-ref/

Votre contact avec le service de presse de Schneider Electric

Votre contact pour toutes demandes journalistiques

Philipp Metzler / Andy Dreckmann / Marlen Steiner


C-Factor AG

Votre contact pour média et publicité

Alexander Pasch 

Schneider Electric Media Strategist Brand & Marketing

Vous avez besoin d'aide?