Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est la fonction de l´ACTI9 Smartlink SI D PowerTag ?
Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) pour capteurs d'énergie sans fil (PowerTag) avec pages web de visualisation des données.
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies, puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants utilisant des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9.
Données transmises :
Acti 9 Smartlink SI D permet :
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies, puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants utilisant des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9.
Données transmises :
- énergie totale et partielle,
- puissance active, tension phase/phase, phase/neutre,
- courants I1, I2, I3,
- facteur de puissance (cos Phi),
- information de perte de tension et de surcharges.
Acti 9 Smartlink SI D permet :
- de concentrer les données des capteurs d'énergie sans fil PowerTag,
- la connection Ethernet via le port RJ45,
- la visualisation à distance grâce aux pages web embarquées,
- la communication aux systèmes de supervision en Modbus TCP/IP,
- le suivi d'alarmes sur seuils de courants, tension, puissance, énergie et l'envoi par e-mail.
- l'intégration avec facility Hero.com qui permet de recevoir en un seul centre de notification l'ensemble des alarmes de toute l'installation, sur une application smartphone, la gestion web de maintenance de l'installation (GMAO),
- transmission des données par le protocole Modbus (Ethernet).
- Sur rail DIN (largeur 54 mm).
- Alimentation 230 V CA.
- L'appairage des capteurs d'energie sans fil PowerTag doit se faire à travers le logiciel Acti 9 Smart Test, disponible librement en téléchargement.
- Le logiciel permet notamment d'attribuer à chaque circuit un nom, un usageainsi que le courant nominal (utile pour les alarmes).
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: