Consulter notre FAQ
Quels sont les écarts constatés entre un démarreur ATS22xxxQ et un démarreur ATS22xxxS6 ou ATS22xxxS6U ?
Lesécartsconstatés entre un démarreur ATS22xxxQet les démarreurs ATS22xxxS6ou ATS22xxxS6Usont les suivants :
ATS22xxxQ
- alimentationpuissance: entre230VAC et 440VAC,
- alimentationcontrôle:230VAC,
- alimentation entréeslogiques:24VDC,
- deuxmesures de courants sur lesphases T1 et T3.

ATS22xxxS6
- alimentationpuissance: entre208VAC et 600V1C,
- alimentationcontrôle:230VAC,
- alimentation entréeslogiques:24VDC,
- trois mesures de courants sur lesphases T1, T2 et T3.

ATS22xxxSU
- alimentationpuissance: entre208VAC et 600V1C,
- alimentationcontrôle:110VAC,
- alimentation entréeslogiques:110VDC,
- trois mesures de courants sur lesphases T1, T2 et T3.
Publié pour:Schneider Electric Suisse
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: