{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quel est la section maximale en mm2 tolérée pour les Coupe-circuit INC ?


Référence :

30210-S
30211-S
30212-S
30213-S

Élément de fixation 25A

Du côté de l’entrée, il est possible de connecter des sections jusqu’à 16 mm2.

Du côté de la sortie, des sections jusqu’à 10 mm2 peuvent être connectées.


Elément fusible 63A

Du côté de l’entrée, il est possible de connecter des sections jusqu’à 16 mm2.

Du côté de la sortie, des sections jusqu’à 16 mm2 peuvent être connectées.

Schneider Electric Suisse

En savoir plus
Gamme:
FuPacT
En savoir plus
Gamme:
FuPacT