Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les possibilités de remplacement des bobines à courant continu des contacteurs TESYSD de type LC1D?
Les possibilités de remplacement des bobines à courant continu des contacteurs TESYSD de type LC1D sont les suivants :
Calibre 9A à 38A
Il n'est pas possible d'échanger une bobine à courant continu par une autre bobine à courant continu sur les contacteurs TESYSD, référence de type LC1D09BD à LC1D38BD.
Calibre 40A à 65A
- la bobine était échangeable pour les contacteurs TESYSD commercialisés entre 2001 et 2009, référence de type LC1D40BD à LC1D65BD,
- la bobine n'est plus échangeable pour les contacteurs TESYSD commercialisés depuis 2009, référence de type LC1D40ABD à LC1D65ABD, il s'agit des contacteurs à bornier Everlink.
Calibre 80 à 150A
- la bobine est échangeable pour les contacteurs TESYSD commercialisés depuis 2001
De façon plus générale , le tableau ci-après permet une vision synthétique des échanges de bobines.
| Echange bobine à CC par une bobine à CC | Echange bobine à CA par une bobine à CC | Echange bobine à CC par une bobine à CA | Echange bobine à CA par une bobine à CA |
LC1D09 à LC1D38 TESYS Depuis 2001 | Non | Non | Non | OUI |
LC1D40 à LC1D65 TESYS Depuis 2001 | OUI | Non | Non | OUI |
LC1D40A à LC1D65A TESYS EVERLINK Depuis 2009 | Non | Non | Non | OUI |
LC1D80 à LC1D150 TESYS Depuis 2001 | OUI | Non | Non | OUI |
En savoir plus
Gamme:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme: