Switzerland (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Résidentiel et petit tertiaire

Réseaux de communication

Boîtiers de Réseaux de communication - gammes Actassi

CaSys VDA

CaSys VDA

Baies réseaux Bâtiment, Infrastructure IP20. Baie 19" IP20 en acier

Voir les détails
CaSys BTR

CaSys BTR

Batirack pour Bâtiment, Infrastructure et Electronique. Batirack 19" en acier

Voir les produits
CaSys VDS

CaSys VDS

Baies serveur Bâtiment, Infrastructure IP20 400kg. Baie serveur 19" IP20 (400kg) en acier

Voir les détails
CaSys OPB

CaSys OPB

Coffrets réseaux bâtiment, Infrastructure IP20. Coffret 19" IP20 en acier

Voir les produits
CaSys VDC

CaSys VDC

Coffrets 1 et 2 corps Bâtiment, Infrastructure IP20. Coffret 19" IP20 en acier

Voir les détails
CaSys VDH

CaSys VDH

Coffrets 10" " Bâtiment petit bureau IP20. Coffret 10" IP20 en acier

Voir les détails
Spacial SF-S

Spacial SF-S

Baies serveur pour IDC IP20 1000kg. Baie serveur 19" IP20 (1000kg) en acier

Voir les détails
Produits VDI Configurés & Spécifiques

Produits VDI Configurés & Spécifiques

Services configuré et spécifique. Service configuré et spécifique

Voir les détails