Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Appareillage de commutation MT

Appareillage isolé dans l'air (AIS) pour la distribution secondaire

SM6-24

SM6-24

Cellule modulaire isolée dans l'air jusqu'à 24 kV / 1250A / 25kA. Cellules modulaires jusqu'à 24 kV

Fait partie de Set Series
Voir les produits
SM6-36

SM6-36

Cellule modulaire isolée dans l'air jusqu'à 36 kV / 1250A / 25kA. Cellules modulaires jusqu'à 36 kV

Fait partie de Set Series
Voir les détails

Appareillage isolé dans le gaz (GIS) pour la distribution secondaire

RM6

RM6

Tablau ComPact MT (RMU) isolé dans le gaz jusqu'à 24kV / 630A / 20kA. Tableau à isolement dans le gaz ultra-fiable pour vos applications de distribution secondaire souterraine, jusqu'à 24 kV

Fait partie de Set Series
Voir les détails
Tablau ComPact MT (RMU) isolé dans le gaz jusqu'à 24kV / 630A / 21kA

FBX

Tablau ComPact MT (RMU) isolé dans le gaz jusqu'à 24kV / 630A / 21kA. Tableau isolé dans le SF6

Fait partie de Set Series
Voir les détails
FLUSARC 36

FLUSARC 36

Tablau ComPact MT (RMU) isolé dans le gaz jusqu'à 36kV / 630A / 25kA. -

Fait partie de Set Series
Voir les détails

Évaluation de l'obsolescence des actifs

Obtenez des informations exploitables sur vos équipements pour améliorer leurs performances.

Appareillage isolé dans l'air (AIS) pour la distribution primaire

MCSet 1-2-3

MCSet 1-2-3

Disjoncteurs débrochables jusqu’à 17,5 kV. Tableaux à isolement dans l'air

Fait partie de Set Series
Voir les détails
MCSet 4

MCSet 4

Tableau primaire isolé dans l'air jusqu'à 24 kV. Appareillages débrochables à technologie SF6

Fait partie de Set Series
Voir les détails
PIX

PIX

Cellule isolée dans l'air. Cellule isolée dans l’air

Fait partie de Set Series
Voir les détails
PIX High

PIX High

Cellule isolée dans l'air haute performance jusqu'à 17.5 kV / 5000 A / 50 kA. Cellule isolée dans l'air haute performance jusqu'à 17.5 kV / 5000 A / 50 kA

Fait partie de Set Series
Voir les détails
PIX MCC

PIX MCC

Cellule isolée dans l'air pour démarrage moteur jusqu'à 7,2 kV. Cellule isolée dans l'air pour démarrage moteur jusqu'à 7,2 kV

Fait partie de Set Series
Voir les détails
Motorpact

Motorpact

Cellule isolée dans l'air pour démarrage moteur jusqu'à 7,2 kV. Démarreur de moteur MT avec contacteur à coupure dans le vide jusqu’à 7,2 kV

Fait partie de Set Series
Voir les détails

Évaluation de l'obsolescence des actifs

Obtenez des informations exploitables sur vos équipements pour améliorer leurs performances.

Appareillage isolé dans le gaz (GIS) pour la distribution primaire

GMA

GMA

Cellule isolée dans le gaz jusqu'à 36 kV / 1250 A / 31,5 kA. Tableau isolé au gaz SF6 (GIS)

Fait partie de Set Series
Voir les détails
GHA

GHA

Cellule isolée dans le gaz jusqu'à 40.5 kV / 2500 A / 40 kA. -

Fait partie de Set Series
Voir les détails
WI

WI

Cellule isolée dans le gaz jusqu'à 72,5 kV / 2500 A / 31,5 kA. Cellule isolé au gaz SF6 (GIS)

Fait partie de Set Series
Voir les détails

Appareillage à isolation solide blindée (SSIS)

PremSet

PremSet

Cellule modulaire de nouvelle génération jusqu'à 17.5kV / 1250A / 25kA. -

Fait partie de Set Series
Voir les détails

EcoStruxure™

EcoStruxure vous permet de prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Prendre de meilleures décisions commerciales avec des solutions IT / OT évolutives et convergentes.

Nous contacter

Vous avez une question, une réclamation ou vous souhaitez nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions améliorer votre expérience avec Schneider Electric?

Questions fréquentes

Trouvez facilement et partagez la réponse que vous recherchez auprès de notre service FAQ en ligne

Contact et chat

Utilisez notre formulaire de contact ou chattez avec nous.