Gammes
iPRF1, PRD1
Dispositifs de protection contre les surtensions type 1 et type 1+2 Parafoudres type 1 et type 1+2Fait partie de la gamme 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti 9 iPRC, iPRI
Parafoudres pour protection lignes courant faible iPRC - iPRI: Parafoudres pour réseaux de communicationFait partie de la gamme 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left iQuick PF & iQuick PRD
Parafoudres débrochables avec dispositif de déconnexion intégré type 2 et type 3 Parasurtenseur de type 2 et type 3Fait partie de la gamme 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti 9 iPRD
Parafoudres débrochables type 2 et type 3 Parafoudres de type 2 et type 3 Acti 9Fait partie de la gamme 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left