Gammes
ProClima
Logiciel d'aide au calcul thermique Logiciel Spacial.climVoir les détailsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left ClimaSys CV
Ventilateurs pour applications industrielles Ventilation forcéeVoir les produitsarrow2_left ClimaSys CA
Grilles de sortie Aération naturelleVoir les produitsarrow2_left ClimaSys CE
Echangeurs thermiques Échangeurs air-air et air-eau pour réguler la température dans l'enveloppe et assurer un bon rendement énergétique.Voir les produitsarrow2_left ClimaSys CU
Groupes de refroidissement montage lateral et toit Pour environnements sévères où la température ambiante peut atteindre 55°C. Le système d’alarme intégré au groupe signale toute anomalie de fonctionnement. Il existe plusieurs modèles: modèle de toit, modèle de sol, modèle latéral. Il existe également un modèle SLIM qui permet un gain de place. Large gamme de puissance frigorifique: jusqu'à 15 kW.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left ClimaSys CC
Thermostats ComPacts, fixes et régulables Contrôle thermiqueVoir les produitsarrow2_left ClimaSys CR
Résistances chauffantes avec sécurité Elles évitent la formation de condensation et garantissent une température idéale, pour le bon fonctionnement des composants électriques et électroniques, à l'intérieur de l'enveloppe. Différentes versions sont proposées: par convection naturelle, avec ventilateur, ultrafines et souples (Clymasys CRS) pour un gain de place. Alimentation en courant continu ou alternatif, puissances de 10 W à 550 W. Disponibles en silicone renforcé, PTC isolées ou PTC aluminium.Voir les produitsarrow2_left