Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image 08372 Schneider Electric

08372

Green premium brand logo
Image 08372 Schneider Electric
08372
Green premium brand logo

Plaques hautes et basses IP55 L300

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3303430083726
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Fonction produit
    Plaques supérieures et inférieures
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma G boîtier
    installation description
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Complémentaires
    Matière
    Acier
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Finition de la surface
    Mat
    Lisse
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    options couleur spéciale
    Oui
    Largeur
    295 mm
    hauteur
    50 mm
    Profondeur
    230 mm
    Poids du produit
    2,04 kg
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    2,089 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    7 cm
    Largeur de l'emballage 1
    23,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26,5 cm
    Poids de l'emballage 2
    99,984 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français6
    • anglais3
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 04.07.18
    Fichiers dans le document
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28.02.19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08372 : Plaques hautes et basses IP55 L300
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08372 : Plaques hautes et basses IP55 L300
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08372 : Plaques hautes et basses IP55 L300
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02.12.20
    Description
    Plaques hautes et basses IP55 L300
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.